(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンワイパー FF-390C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンワイパー FF-390C【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
839円
税込単価
923円

繊維を高圧水流で絡合させることで、繊維の脱落を抑えた低発塵タイプの不織布ワイパ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 形状:
    シート
  • 詳細タイプ:
    メッシュ 変則6ツ折
  • サイズ(mm):
    250×250
  • 材質詳細:
    レーヨン

型番

3-334-0358 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-334-0358

4905429244003
100枚/袋

1パック

100個入り

839( 923円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

繊維を高圧水流で絡合させることで、繊維の脱落を抑えた低発塵タイプの不織布ワイパーです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンワイパー FF-390Cの型番3-334-0358のページです。
型番3-334-0358に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンワイパー FF-390C

クリーンワイパー FF-390C

    クリーンワイパー LF-33C

    クリーンワイパー LF-33C

      コットンシーガル レギュラー

      コットンシーガル レギュラー

        コットンシーガル レギュラー(ケース)

        コットンシーガル レギュラー(ケース)

          ワイプオール X80/X70

          ワイプオール X80/X70

            やわらかクロス 65200

            やわらかクロス 65200

              テクノパワー(R)クロスレイ

              テクノパワー(R)クロスレイ

                ワイプオール(X60)

                ワイプオール(X60)

                  ハイジェネハンディワイパー 62101 ピンク

                  ハイジェネハンディワイパー 62101 ピンク

                    4つ折り不織布ワイパー(300×390)

                    4つ折り不織布ワイパー(300×390)

                      ウルトラワイパーエース(ウェットタイプ/パウチ)

                      ウルトラワイパーエース(ウェットタイプ/パウチ)

                        橋本 マイクロニットA(厚手)AMU9×9 9in×9in 75枚×2×10袋入

                        橋本 マイクロニットA(厚手)AMU9×9 9in×9in 75枚×2×10袋入

                          ハードワイプ

                          ハードワイプ

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン 日本製紙クレシア アズワン アズワン アズワン ミスミ トラスコ中山 橋本クロス 橋本クロス
                            通常価格 839円 740円 1,050円 19,760円 13,059円 13,873円 13,036円 9,986円 11,200円 9,462円 753円 105,000円 9,841円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 不織布ウエス 不織布ウエス - - - 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 紙ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス - 不織布ウエス
                            形状 シート シート - - シート シート シート シート シート シート シート - シート
                            詳細タイプ メッシュ 変則6ツ折 メッシュ 変則6ツ折 - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 250×250 250×250 - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 レーヨン リヨセル レーヨン ポリプロピレン - - - - - - - - - - -

                            クリーンワイパー FF-390Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました