(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コットンシーガル レギュラー(ケース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コットンシーガル レギュラー(ケース)【2,000個入り】

通常単価(税別)
19,760円
税込単価
21,736円

【特長】・コットン100%の純粋脱脂綿をウォータージェットで特殊交絡したノーバ...

詳細情報を確認する

型番

3-334-0343 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-334-0343

1パック

2,000個入り

19,760( 21,736円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コットン100%の純粋脱脂綿をウォータージェットで特殊交絡したノーバインダーの不織布で、柔軟性に優れています。
【商品仕様】
・大きさ 200×200㎜
・入数 100枚/袋×20袋
・タイプ メッシュ
・形態 4ツ折
・材質 コットン100% 不織布

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コットンシーガル レギュラー(ケース)の型番3-334-0343のページです。
型番3-334-0343に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コットンシーガル レギュラー(ケース)

コットンシーガル レギュラー(ケース)

    コットンシーガル レギュラー

    コットンシーガル レギュラー

      クリーンワイパー FF-390C

      クリーンワイパー FF-390C

        ハードワイプ

        ハードワイプ

          橋本 マイクロニットA(厚手)AMU9×9 9in×9in 75枚×2×10袋入

          橋本 マイクロニットA(厚手)AMU9×9 9in×9in 75枚×2×10袋入

            ハイジェネハンディワイパー 62101 青

            ハイジェネハンディワイパー 62101 青

              4つ折り不織布ワイパー(300×390)

              4つ折り不織布ワイパー(300×390)

                クリーンワイパー LF-33C

                クリーンワイパー LF-33C

                  ワイプオール(X60)

                  ワイプオール(X60)

                    ハイジェネハンディワイパー 62101 ピンク

                    ハイジェネハンディワイパー 62101 ピンク

                      ラックワイプ

                      ラックワイプ

                        エリエール ストロングタオル E60ホワイト ポリパック 50枚×18 623166

                        エリエール ストロングタオル E60ホワイト ポリパック 50枚×18 623166

                          ミラクルワイパー 4ツ折タイプ(中厚手)

                          ミラクルワイパー 4ツ折タイプ(中厚手)

                            メーカー ケニス ケニス ケニス 橋本クロス 橋本クロス アズワン ミスミ ケニス アズワン アズワン アズワン 三商 橋本クロス
                            通常価格 19,760円 1,050円 839円 9,841円 105,000円 1,810円 9,462円 740円 9,986円 11,200円 743円 15,300円 12,573円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  

                            コットンシーガル レギュラー(ケース)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました