(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コットンシーガル レギュラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コットンシーガル レギュラー【100個入り】

通常単価(税別)
1,050円
税込単価
1,155円

【特長】・コットン100%の純粋脱脂綿をウォータージェットで特殊交絡したノーバ...

詳細情報を確認する

型番

3-334-0344 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-334-0344

1パック

100個入り

1,050( 1,155円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コットン100%の純粋脱脂綿をウォータージェットで特殊交絡したノーバインダーの不織布で、柔軟性に優れています。
【商品仕様】
・大きさ 200×200㎜
・入数 100枚/袋
・タイプ メッシュ
・形態 4ツ折
・材質 コットン100% 不織布

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コットンシーガル レギュラーの型番3-334-0344のページです。
型番3-334-0344に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コットンシーガル レギュラー

コットンシーガル レギュラー

    コットンシーガル レギュラー(ケース)

    コットンシーガル レギュラー(ケース)

      ハードワイプ

      ハードワイプ

        橋本 マイクロニットA(厚手)AMU9×9 9in×9in 75枚×2×10袋入

        橋本 マイクロニットA(厚手)AMU9×9 9in×9in 75枚×2×10袋入

          ハイジェネハンディワイパー 62101 青

          ハイジェネハンディワイパー 62101 青

            4つ折り不織布ワイパー(300×390)

            4つ折り不織布ワイパー(300×390)

              クリーンワイパー LF-33C

              クリーンワイパー LF-33C

                ワイプオール(X60)

                ワイプオール(X60)

                  ハイジェネハンディワイパー 62101 ピンク

                  ハイジェネハンディワイパー 62101 ピンク

                    ラックワイプ

                    ラックワイプ

                      エリエール ストロングタオル E60ホワイト ポリパック 50枚×18 623166

                      エリエール ストロングタオル E60ホワイト ポリパック 50枚×18 623166

                        ミラクルワイパー 4ツ折タイプ(中厚手)

                        ミラクルワイパー 4ツ折タイプ(中厚手)

                          ワイプオール X50 ハンディワイパー(不織布ワイパー)

                          ワイプオール X50 ハンディワイパー(不織布ワイパー)

                            メーカー ケニス ケニス 橋本クロス 橋本クロス アズワン ミスミ ケニス アズワン アズワン アズワン 三商 橋本クロス 日本製紙クレシア
                            通常価格 1,050円 19,760円 9,841円 105,000円 1,810円 9,462円 740円 9,986円 11,200円 743円 15,300円 12,573円 11,200円
                            通常出荷日 4日目   6日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目  

                            コットンシーガル レギュラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました