(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンコット ラボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-767-0062
ベンコット ラボ【90~5,400個入り】 ベンコット ラボ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
466円
税込単価
513円

実験室等での使用に便利な箱入りタイプです。ソフトタッチでデリケートなワイピング...

詳細情報を確認する

型番

3-767-0062 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-767-0062 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-767-0062

90枚/袋

1パック

90個入り

466( 513円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

実験室等での使用に便利な箱入りタイプです。
ソフトタッチでデリケートなワイピングに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンコット ラボの型番3-767-0062のページです。
型番3-767-0062に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンコット ラボ

ベンコット ラボ

    ベンコット S-2

    ベンコット S-2

      ベンコット M-3Ⅱ

      ベンコット M-3Ⅱ

        紙ウエスポップアップタイプ(再生紙・225×220)

        紙ウエスポップアップタイプ(再生紙・225×220)

          キムタオルホワイト 61030

          キムタオルホワイト 61030

            ベンコット M-1

            ベンコット M-1

              工業用ペーパータオル(キムワイプ)

              工業用ペーパータオル(キムワイプ)

                キムワイプ 100L(ケース)

                キムワイプ 100L(ケース)

                  230x248mm ペーパータオル(パルプ100% 無漂白タイプ)

                  230x248mm ペーパータオル(パルプ100% 無漂白タイプ)

                    ベンコット M-1(ケース)

                    ベンコット M-1(ケース)

                      アズワン シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

                      アズワン シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

                        工業用ワイパー(ポップアップタイプ)

                        工業用ワイパー(ポップアップタイプ)

                          ベンコット M-3Ⅱ(ケース)

                          ベンコット M-3Ⅱ(ケース)

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ミスミ ケニス ケニス エスコ ケニス エスコ ケニス アズワン エスコ ケニス
                            通常価格 466円 1,276円 1,000円 8,800円 652円 630円 255円 14,040円 335円 21,581円 25,650円 8,031円 26,728円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   10日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ マイクロファイバー - - 紙ウエス - - 紙ウエス - 紙ウエス - - 紙ウエス -
                            形状 ディスペンサー - - シート - - ディスペンサー - ディスペンサー - - ディスペンサー -
                            サイズ(mm) 190×210 - - - - - - - - - - - -
                            形態 ポップアップ - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 セルロース100% - - - - - - - - - - - -

                            ベンコット ラボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-767-0063
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            22,680円

                            ( 24,948円 )

                            5,400個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            90枚/袋×60箱

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました