(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンコット AZ-8(ケース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベンコット AZ-8(ケース)【3,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,335円
税込単価
44,369円

【特長】・優れた吸水性・強度・低発塵性を実現したハイレベルワイパーです。【商品...

詳細情報を確認する

型番

3-767-0061 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-767-0061

1パック

3,000個入り

40,335( 44,369円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた吸水性・強度・低発塵性を実現したハイレベルワイパーです。
【商品仕様】
・大きさ 250×300㎜
・入数 100枚/袋×30袋
・形態 8ツ折
・材質 セルロース100%
・JANコード:4970512540720

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンコット AZ-8(ケース)の型番3-767-0061のページです。
型番3-767-0061に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンコット AZ-8(ケース)

ベンコット AZ-8(ケース)

    ベンコット AZ-8

    ベンコット AZ-8

      ベンコット M-1(ケース)

      ベンコット M-1(ケース)

        ベンコット M-1

        ベンコット M-1

          ベンコット S-2

          ベンコット S-2

            ベンコット M-3Ⅱ

            ベンコット M-3Ⅱ

              ベンコット M-3Ⅱ(ケース)

              ベンコット M-3Ⅱ(ケース)

                (小分け)キムタオルホワイト ポリパック 61030 1袋(50枚入)

                (小分け)キムタオルホワイト ポリパック 61030 1袋(50枚入)

                  エコノミーワイパー EW3334

                  エコノミーワイパー EW3334

                    紙ウエスポップアップタイプ(再生紙・225×220)

                    紙ウエスポップアップタイプ(再生紙・225×220)

                      ワイプオール X70 60570 50枚×18

                      ワイプオール X70 60570 50枚×18

                        アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

                        アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

                          クリーンテックスエコノミー

                          クリーンテックスエコノミー

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン 橋本クロス ミスミ 三商 アズワン アズワン
                            通常価格 40,335円 1,536円 21,581円 630円 1,276円 1,000円 26,728円 690円 8,074円 8,800円 18,195円 24,379円 9,934円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   8日目   1日目  

                            ベンコット AZ-8(ケース)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました