(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンコット M-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベンコット M-1【150個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
630円
税込単価
693円

【商品仕様】・大きさ 150×150㎜ ・入数 150枚/袋 ・形態 4ツ折 ...

詳細情報を確認する

型番

3-334-0334 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-334-0334

1パック

150個入り

630( 693円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・大きさ 150×150㎜
・入数 150枚/袋
・形態 4ツ折
・材質 セルロース100%
・JANコード:4970512540300

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンコット M-1の型番3-334-0334のページです。
型番3-334-0334に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンコット M-1

ベンコット M-1

    ベンコット M-1(ケース)

    ベンコット M-1(ケース)

      ベンコット S-2

      ベンコット S-2

        アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

        アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

          ベンコット AZ-8

          ベンコット AZ-8

            ベンコット AZ-8(ケース)

            ベンコット AZ-8(ケース)

              ベンコット M-3Ⅱ

              ベンコット M-3Ⅱ

                ベンコット M-3Ⅱ(ケース)

                ベンコット M-3Ⅱ(ケース)

                  キムワイプ S-200

                  キムワイプ S-200

                    キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ

                    キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ

                      ペーパーウエスシート 300×295(100枚×10箱)

                      ペーパーウエスシート 300×295(100枚×10箱)

                        アズワン ケイドライ

                        アズワン ケイドライ

                          日本製紙 ケイドライ

                          日本製紙 ケイドライ

                            メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア スリーボンド アズワン 日本製紙クレシア
                            通常価格 630円 21,581円 1,276円 24,379円 1,536円 40,335円 1,000円 26,728円 7,091円 16,721円 13,052円 12,906円 14,587円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   6日目   4日目   4日目   1日目   2日目   6日目~   1日目   1日目  

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました