(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンコット M-3Ⅱ(ケース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベンコット M-3Ⅱ(ケース)【3,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,728円
税込単価
29,401円

【商品仕様】・大きさ 250×250㎜ ・入数 100枚/袋×30袋 ・形態 ...

詳細情報を確認する

型番

3-334-0330 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-334-0330

1パック

3,000個入り

26,728( 29,401円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・大きさ 250×250㎜
・入数 100枚/袋×30袋
・形態 4ツ折
・材質 セルロース100%
・JANコード:4970512541789

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンコット M-3Ⅱ(ケース)の型番3-334-0330のページです。
型番3-334-0330に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンコット M-3Ⅱ(ケース)

ベンコット M-3Ⅱ(ケース)

    ベンコット M-3Ⅱ

    ベンコット M-3Ⅱ

      ベンコット M-1

      ベンコット M-1

        ベンコット M-1(ケース)

        ベンコット M-1(ケース)

          ベンコット S-2

          ベンコット S-2

            ベンコット AZ-8(ケース)

            ベンコット AZ-8(ケース)

              アズワン シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

              アズワン シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

                ベンコット ラボ

                ベンコット ラボ

                  小津産業 シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

                  小津産業 シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

                    リリナータオル

                    リリナータオル

                      小津産業 ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)

                      小津産業 ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)

                        工業用ワイパー(ポップアップタイプ)

                        工業用ワイパー(ポップアップタイプ)

                          リリナータオル M-30 290×300mm 4折り 30枚/束×40束

                          リリナータオル M-30 290×300mm 4折り 30枚/束×40束

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス 小津産業 アズワン 小津産業 エスコ 小津産業
                            通常価格 26,728円 1,000円 630円 21,581円 1,276円 40,335円 25,650円 466円 24,983円 17,100円 26,801円 8,031円 18,012円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   10日目   4日目~   10日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 7日目  

                            ベンコット M-3Ⅱ(ケース)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました