(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キムタオルホワイト 61030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キムタオルホワイト 61030【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
652円
税込単価
717円

【特長】・食品工場で愛用されているホワイトカラーのキムタオルです。【商品仕様】...

詳細情報を確認する

型番

3-136-0076 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-136-0076

1パック

50個入り

652( 717円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品工場で愛用されているホワイトカラーのキムタオルです。
【商品仕様】
・大きさ 380×330㎜
・タイプ 4層
・入数 50枚/袋
・材質 パルプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キムタオルホワイト 61030の型番3-136-0076のページです。
型番3-136-0076に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キムタオルホワイト 61030

キムタオルホワイト 61030

    キムタオルホワイト 61030(ケース)

    キムタオルホワイト 61030(ケース)

      キムタオルホワイト 61011

      キムタオルホワイト 61011

        紙ウエスポップアップタイプ(再生紙・225×220)

        紙ウエスポップアップタイプ(再生紙・225×220)

          キムワイプ 100L

          キムワイプ 100L

            工業用ペーパータオル(キムワイプ)

            工業用ペーパータオル(キムワイプ)

              工業用ワイパー(ポップアップタイプ)

              工業用ワイパー(ポップアップタイプ)

                エリエール ソフトタフタオル未晒し 50枚×24 703356

                エリエール ソフトタフタオル未晒し 50枚×24 703356

                  ベンコット ラボ

                  ベンコット ラボ

                    380×330mm 工業用ペーパータオル(キムタオル)

                    380×330mm 工業用ペーパータオル(キムタオル)

                      230x248mm ペーパータオル(パルプ100% 無漂白タイプ)

                      230x248mm ペーパータオル(パルプ100% 無漂白タイプ)

                        JKワイパー 100S

                        JKワイパー 100S

                          キムワイプ 150M(ケース)

                          キムワイプ 150M(ケース)

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ミスミ ケニス エスコ エスコ 三商 ケニス エスコ エスコ ケニス ケニス
                            通常価格 652円 10,690円 621円 8,800円 850円 255円 8,031円 11,279円 466円 630円 335円 850円 10,690円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  

                            キムタオルホワイト 61030のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました