(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キムタオルホワイト 61011

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-136-0080
キムタオルホワイト 61011【50~1,200個入り】 キムタオルホワイト 61011B

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
621円
税込単価
683円

パルプ100%使用した4つ折りのキムタオルホワイトRoHS2に対応

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 形状:
    シート
  • 詳細タイプ:
    4層
  • サイズ(mm):
    380×330
  • 材質詳細:
    パルプ

型番

3-136-0080 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-136-0080 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-136-0080

-
50枚/束

1パック

50個入り

621( 683円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パルプ100%使用した4つ折りのキムタオルホワイト
RoHS2に対応

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キムタオルホワイト 61011の型番3-136-0080のページです。
型番3-136-0080に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キムタオルホワイト 61011

キムタオルホワイト 61011

    キムワイプ/キムタオル

    キムワイプ/キムタオル

      キムタオル ホワイト 4つ折り ストロング 6プライ(紙ワイパー)

      キムタオル ホワイト 4つ折り ストロング 6プライ(紙ワイパー)

        (小分け)ワイプオール(ケース販売)

        (小分け)ワイプオール(ケース販売)

          キムワイプ 150M

          キムワイプ 150M

            キムタオル 6-6686/8512

            キムタオル 6-6686/8512

              ケイドライ 62701(ケース)

              ケイドライ 62701(ケース)

                キムワイプ 150M(ケース)

                キムワイプ 150M(ケース)

                  ケイドライ 62701

                  ケイドライ 62701

                    キムワイプ 100L

                    キムワイプ 100L

                      キムワイプ・ハンドタオル200

                      キムワイプ・ハンドタオル200

                        JKワイパー 100S

                        JKワイパー 100S

                          キムワイプ L-100(紙ワイパー)

                          キムワイプ L-100(紙ワイパー)

                            メーカー ケニス 三商 日本製紙クレシア アズワン ケニス アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス 日本製紙クレシア
                            通常価格 621円 9,720円 11,366円 810円 359円 8,000円 14,968円 10,690円 502円 850円 19,286円 850円 13,420円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス - - 紙ウエス - - - - 紙ウエス - 紙ウエス
                            形状 シート シート シート - - シート - - - - シート - シート
                            詳細タイプ 4層 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 380×330 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 パルプ - - - - - - - - - - - -

                            キムタオルホワイト 61011のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械の油取りに!
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/24
                            金型、機械部品の油取りに使用しましたが問題ありません。
                            ケバ立ちがなく、白なので汚れがとれるのがわかって良いです。
                            お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-347-0461
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 内容量

                            12,592円

                            ( 13,851円 )

                            1,200個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            490175010140450枚×24束

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました