(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キムタオル 61000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キムタオル 61000【50~1,200個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
621円 ~ 12,353円
税込価格
683円 ~ 13,588円

パルプ製で4つ折り多量な水や油の拭き取りに適したウエスです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 形状:
    シート
  • 詳細タイプ:
    4層
  • サイズ(mm):
    380×330
  • 材質詳細:
    パルプ(未晒)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
50枚/束

1パック

50個入り

621( 683円 )

4日目

4901750101305
50枚×24束

1パック

1,200個入り

12,353( 13,588円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パルプ製で4つ折り多量な水や油の拭き取りに適したウエスです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キムタオル 61000

キムタオル 61000

    キムタオルホワイト 61011

    キムタオルホワイト 61011

      キムタオルホワイト 61030(ケース)

      キムタオルホワイト 61030(ケース)

        キムタオルホワイト 61030

        キムタオルホワイト 61030

          キムワイプ 100L(ケース)

          キムワイプ 100L(ケース)

            230x248mm ペーパータオル(パルプ100%)

            230x248mm ペーパータオル(パルプ100%)

              380×330mm 工業用ペーパータオル(キムタオル)

              380×330mm 工業用ペーパータオル(キムタオル)

                ケイドライ 62701 132枚×36

                ケイドライ 62701 132枚×36

                  クレシア EFハンドタオルソフトタイプ 170×218 1ケース(200組/袋×36袋入)

                  クレシア EFハンドタオルソフトタイプ 170×218 1ケース(200組/袋×36袋入)

                    キムタオル ポリパック ホワイト 61030 50枚×18

                    キムタオル ポリパック ホワイト 61030 50枚×18

                      230x248mm ペーパータオル(パルプ100% 無漂白タイプ)

                      230x248mm ペーパータオル(パルプ100% 無漂白タイプ)

                        メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス エスコ エスコ 三商 アズワン 三商 エスコ
                        通常価格 621円 621円 10,690円 652円 14,040円 350円 630円 12,202円 8,070円 9,925円 335円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 紙ウエス 紙ウエス - - - 紙ウエス 紙ウエス - - - 紙ウエス
                        形状 シート シート - - - ディスペンサー シート - - - ディスペンサー
                        詳細タイプ 4層 4層 - - - - - - - - -
                        サイズ(mm) 380×330 380×330 - - - - - - - - -
                        材質詳細 パルプ(未晒) パルプ - - - - - - - - -

                        キムタオル 61000のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        金属部品のふきあげ用に
                        評価 5.0満足度:5.02023/03/23
                        定期的に金属部品の洗浄作業をした時に、エアーガンと併用して使用しましたが問題ありません。水の吸収をしっかりとしてくれて金属部品へのきずなども特にありません。
                        お勧めします。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました