(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キムワイプ 200S(ケース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キムワイプ 200S(ケース)【72個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
15,120円
税込単価
16,632円

【特長】・ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。【商品仕様】・色 ホワイト ・...

詳細情報を確認する

型番

3-347-0457 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-347-0457

1パック

72個入り

15,120( 16,632円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
【商品仕様】
・色 ホワイト
・大きさ 12×22㎝
・入数 200枚×72箱
・材質 パルプ ポップアップタイプ
・JANコード:4901750102401

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キムワイプ 200S(ケース)の型番3-347-0457のページです。
型番3-347-0457に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キムワイプ 200S(ケース)

キムワイプ 200S(ケース)

    キムワイプ 200S

    キムワイプ 200S

      (小分け)キムワイプ

      (小分け)キムワイプ

        キムワイプ S-200

        キムワイプ S-200

          JKワイパー 150-S(紙ワイパー)

          JKワイパー 150-S(紙ワイパー)

            キムワイプS-250 リントガード 1ケース

            キムワイプS-250 リントガード 1ケース

              アズワン ケイドライ

              アズワン ケイドライ

                アズワン シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

                アズワン シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)

                  キムタオル 6100シリーズ

                  キムタオル 6100シリーズ

                    ベンコット M-1

                    ベンコット M-1

                      ベンコット M-1(ケース)

                      ベンコット M-1(ケース)

                        キムワイプ M-150(紙ワイパー)

                        キムワイプ M-150(紙ワイパー)

                          JKワイパー 150S(ケース)

                          JKワイパー 150S(ケース)

                            メーカー ケニス ケニス アズワン 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス 日本製紙クレシア ケニス
                            通常価格 15,120円 249円 240円 7,091円 10,365円 13,957円 12,906円 25,650円 7,600円 630円 21,581円 10,365円 10,690円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目  

                            キムワイプ 200S(ケース)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金属製品のふきあげに!
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/08
                            ケバ立ちがすくないため、金属製品のふきあげに使用しましたが問題ありません。
                            大手メーカー品で信頼できお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました