(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノータッチ式ディスペンサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノータッチ式ディスペンサー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,153円
税込単価
14,468円

【特長】・手を触れることなく薬液が取り出せるノータッチ式の薬液ディスペンサーで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※ボトル・薬液は別売です。

型番

3-328-0585 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-328-0585

1個

13,153( 14,468円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手を触れることなく薬液が取り出せるノータッチ式の薬液ディスペンサーで、設置場所を選ばない電池式です。
・薬液ボトルを入れ替えることにより、石けん液、泡状石けん液、消毒液、アルコールジェルと一台で様々な薬液が使用できます。
・薬液収納部はいたずら防止用のカギ付です。
・電池式で設置場所を選ばない
【商品仕様】
・タンク 適合ボトル1L(ボトル・薬液別売)
・電源 単1アルカリ電池×4(別売)
・大きさ 147×101×268㎜ 約785g
・材質 PP ABS樹脂
・付属 トレー
・JANコード:4987696419629

(i)ご注意

  • ●※ボトル・薬液は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノータッチ式ディスペンサーの型番3-328-0585のページです。
型番3-328-0585に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノータッチ式ディスペンサー

ノータッチ式ディスペンサー

    エアータオル KTM 風速 120m/s

    エアータオル KTM 風速 120m/s

      自動手指消毒器 ハンディーミストHMⅡ

      自動手指消毒器 ハンディーミストHMⅡ

        速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL 1L 噴射ポンプ付

        速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL 1L 噴射ポンプ付

          足踏式ディスペンサー HC-400 本体 カートリッジ

          足踏式ディスペンサー HC-400 本体 カートリッジ

            速乾性手指消毒剤 ヒビスコール SH

            速乾性手指消毒剤 ヒビスコール SH

              ペーパーステンレスケース

              ペーパーステンレスケース

                メーカー ケニス アズワン ケニス サラヤ サラヤ サラヤ アズワン
                通常価格 13,153円 84,018円 23,800円 3,690円 23,224円 2,200円 6,669円
                通常出荷日 8日目   7日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能

                ノータッチ式ディスペンサーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました