(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ヤシノミ洗剤 詰替用480mL
  • 数量スライド割引

ヤシノミ洗剤 詰替用480mL (レビュー)

通常価格(税別)
294円
税込価格
323円
通常出荷日
4日目
【特長】
詰替用ヤシノミ洗剤です。
人と地球に優しい、ヤシの実由来植物性の洗浄成分。
香料、着色料を一切含んでいません。

ヤシノミ洗剤 詰替用480mLのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工場作業用に!
    評価 5.0満足度:5.02023/01/27
    ヤシの実由来の肌に優しい成分なので安心して使用できます。
    毎日手洗いをするため、できる限り刺激の少ないものが良いので助かっています。
    お勧めします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤシノミ洗剤 詰替用480mL

ヤシノミ洗剤 詰替用480mL

    ハンドソープ 白磁風化粧ボトル/詰替用

    ハンドソープ 白磁風化粧ボトル/詰替用

      洗濯用洗剤 超濃縮タイプ 詰替用ボトル

      洗濯用洗剤 超濃縮タイプ 詰替用ボトル

        シャボネット石けん液 詰替用400mL

        シャボネット石けん液 詰替用400mL

          シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用)

          シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用)

            420ml 油性吸着剤

            420ml 油性吸着剤

              290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー

              290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー

                クエン酸 500g入

                クエン酸 500g入

                  トイレ・洗剤(トイレマジックリン)

                  トイレ・洗剤(トイレマジックリン)

                    カビトリバン

                    カビトリバン

                      サラヤ 薬液専用詰替容器 スプレーボトル 油汚れ強力洗浄剤500ml用

                      サラヤ 薬液専用詰替容器 スプレーボトル 油汚れ強力洗浄剤500ml用

                        洗剤用つめかえ容器住居用洗剤スプレー用

                        洗剤用つめかえ容器住居用洗剤スプレー用

                          480mL エアコン消臭除菌剤

                          480mL エアコン消臭除菌剤

                            メーカー ケニス アズワン サラヤ ケニス ムラテックKDS エスコ エスコ 三商 エスコ 鈴木油脂工業 サラヤ 花王 エスコ
                            通常価格 294円 1,930円 886円 624円 808円 1,210円 650円 800円 265円 1,750円 430円 269円 1,619円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。