(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャボネット石けん液 詰替用400mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シャボネット石けん液 詰替用400mL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
624円
税込単価
686円

【特長】・手洗いと同時に殺菌・消毒ができる泡タイプの手洗い石けん液・希釈不要の...

詳細情報を確認する

型番

3-328-0583 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-328-0583

4個

624( 686円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手洗いと同時に殺菌・消毒ができる泡タイプの手洗い石けん液
・希釈不要の原液使用タイプ
・シトラスグリーンの香り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャボネット石けん液 詰替用400mLの型番3-328-0583のページです。
型番3-328-0583に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャボネット石けん液 詰替用400mL

シャボネット石けん液 詰替用400mL

    廃液中和処理剤

    廃液中和処理剤

      シーバイエス 便座除菌クリーナー ピュアレット 300ml

      シーバイエス 便座除菌クリーナー ピュアレット 300ml

        ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)マルククリーンALS

        ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)マルククリーンALS

          試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエース(1㎏)

          試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエース(1㎏)

            試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエースS

            試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエースS

              液体サビ落とし

              液体サビ落とし

                ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) マルククリーンAL

                ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) マルククリーンAL

                  SND 超音波洗浄器用洗剤 USC-702 2L

                  SND 超音波洗浄器用洗剤 USC-702 2L

                    業務用衣料洗剤 5kg レークカラー

                    業務用衣料洗剤 5kg レークカラー

                      強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー

                      強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー

                        メーカー ケニス 横浜油脂工業 ディバーシー ケニス ケニス ケニス 鈴木油脂工業 ケニス 三商 アズワン トラスコ中山
                        通常価格 624円 9,364円 1,816円 3,201円 2,037円 2,397円 4,321円 3,298円 6,986円 2,060円 1,809円
                        通常出荷日 4日目   1日目   4日目   4日目~   4日目   4日目~   1日目~   4日目   2日目   1日目   1日目  

                        シャボネット石けん液 詰替用400mLのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました