(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボ洗浄剤(浸漬用)マルククリーンNL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-328-0510
ラボ洗浄剤(浸漬用)マルククリーンNL センジョウヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,887円
税込単価
7,576円

中性の液体洗剤で、ガラス器具やプラスチック器具、またはアルカリ性に弱い器具洗浄...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    ガラス用
  • 使用濃度:
    2~5%希釈
  • タイプ:
    浸漬用
  • 液性:
    中性

型番

3-328-0510 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-328-0510 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-328-0510

4kg

2個

6,887( 7,576円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中性の液体洗剤で、ガラス器具やプラスチック器具、またはアルカリ性に弱い器具洗浄に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボ洗浄剤(浸漬用)マルククリーンNLの型番3-328-0510のページです。
型番3-328-0510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボ洗浄剤(浸漬用)マルククリーンNL

ラボ洗浄剤(浸漬用)マルククリーンNL

    ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) マルククリーンAL

    ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) マルククリーンAL

      シンプルグリーン クリスタル5ガロン 詰替え式ボトル

      シンプルグリーン クリスタル5ガロン 詰替え式ボトル

        試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエース(1㎏)

        試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエース(1㎏)

          超音波洗浄器用洗剤

          超音波洗浄器用洗剤

            液体サビ落とし

            液体サビ落とし

              試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエースS

              試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエースS

                ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)マルククリーンALS

                ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)マルククリーンALS

                  アサダ シルバー排水中和剤ECO

                  アサダ シルバー排水中和剤ECO

                    20kg鉱物油系洗浄剤

                    20kg鉱物油系洗浄剤

                      洗濯用洗剤 超濃縮タイプ 詰替用ボトル

                      洗濯用洗剤 超濃縮タイプ 詰替用ボトル

                        スコッチ・ブライト  ステンレスクリーナーPボトル

                        スコッチ・ブライト ステンレスクリーナーPボトル

                          超濃縮洗たく洗剤 極洗 専用ボトル

                          超濃縮洗たく洗剤 極洗 専用ボトル

                            メーカー ケニス ケニス ムラテックKDS ケニス ケニス 鈴木油脂工業 ケニス ケニス アサダ エスコ サラヤ スリーエムジャパン サラヤ
                            通常価格 3,880円 3,298円 16,859円 2,037円 6,111円 4,321円 2,397円 3,201円 12,651円 17,290円 886円 1,772円 1,436円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   4日目~   4日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 クリーナー - - - 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤
                            用途 ガラス用 ガラス用 機械、部品、設備、床用 - - - ガラス用 ガラス用 その他 機械、部品、設備、床用 - 機械、部品、設備、床用 -
                            使用濃度 2~5%希釈 0.5~1%希釈 - - - - 10~50倍希釈 3~5%希釈(浸漬用) 0.5~1%希釈(超音波用) - - - - -
                            タイプ 浸漬用 超音波洗浄用 - - - - 浸漬・超音波洗浄用 浸漬・超音波洗浄用 - - - - -
                            液性 中性 アルカリ性 - - - - 中性 アルカリ性 - - - - -

                            ラボ洗浄剤(浸漬用)マルククリーンNLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-328-0509
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            3,880円

                            ( 4,268円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            2kg

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました