(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) マルククリーンAL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-328-0519
ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) マルククリーンAL センジョウヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,298円
税込単価
3,628円

アルカリ性の超音波洗浄器専用の液体洗剤で、ピペット等のガラス器具やプラスチック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    ガラス用
  • 使用濃度:
    0.5~1%希釈
  • タイプ:
    超音波洗浄用
  • 液性:
    アルカリ性

型番

3-328-0519 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-328-0519 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-328-0519

2kg

1個

3,298( 3,628円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルカリ性の超音波洗浄器専用の液体洗剤で、ピペット等のガラス器具やプラスチック器具の洗浄に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) マルククリーンALの型番3-328-0519のページです。
型番3-328-0519に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) マルククリーンAL

ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) マルククリーンAL

    ラボ洗浄剤(浸漬用)マルククリーンNL

    ラボ洗浄剤(浸漬用)マルククリーンNL

      液体サビ落とし

      液体サビ落とし

        ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)マルククリーンALS

        ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)マルククリーンALS

          試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエース(1㎏)

          試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエース(1㎏)

            シンプルグリーン クリスタル5ガロン 詰替え式ボトル

            シンプルグリーン クリスタル5ガロン 詰替え式ボトル

              アサダ シルバー排水中和剤ECO

              アサダ シルバー排水中和剤ECO

                超音波洗浄器用洗剤

                超音波洗浄器用洗剤

                  試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエースS

                  試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエースS

                    20kg鉱物油系洗浄剤

                    20kg鉱物油系洗浄剤

                      マルククリーンL

                      マルククリーンL

                        マルククリーンLL-1 2kg 6本入

                        マルククリーンLL-1 2kg 6本入

                          18L油分散洗浄剤

                          18L油分散洗浄剤

                            メーカー ケニス ケニス 鈴木油脂工業 ケニス ケニス ムラテックKDS アサダ ケニス ケニス エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ
                            通常価格 3,298円 3,880円 4,321円 3,201円 2,037円 16,859円 12,651円 6,111円 2,397円 17,290円 19,232円 20,815円 12,400円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   4日目~   4日目   1日目   5日目   4日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 11日目   12日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 - 洗剤 - クリーナー 洗剤 - 洗剤 洗剤 洗剤 - 洗剤
                            用途 ガラス用 ガラス用 - ガラス用 - 機械、部品、設備、床用 その他 - ガラス用 機械、部品、設備、床用 - - その他
                            使用濃度 0.5~1%希釈 2~5%希釈 - 3~5%希釈(浸漬用) 0.5~1%希釈(超音波用) - - - - 10~50倍希釈 - - - -
                            タイプ 超音波洗浄用 浸漬用 - 浸漬・超音波洗浄用 - - - - 浸漬・超音波洗浄用 - - - -
                            液性 アルカリ性 中性 - アルカリ性 - - - - 中性 - - - -

                            ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) マルククリーンALのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-328-0520
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            5,141円

                            ( 5,655円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            4kg

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました