(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックバット L

プラスチックバット L

通常単価(税別)
1,145円
税込単価
1,260円

【商品仕様】・大きさ(㎜)/外寸 374×273×64 ・大きさ(㎜)/内寸 ...

詳細情報を確認する

型番

3-139-0591 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-139-0591

1個

1,145( 1,260円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・大きさ(㎜)/外寸 374×273×64
・大きさ(㎜)/内寸 347×246×60
・大きさ(㎜)/有効内寸 326×226×60
・容量 4.6L
・材質 PP
・色 ホワイト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックバット Lの型番3-139-0591のページです。
型番3-139-0591に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックバット L

プラスチックバット L

    プラスチックバット XL

    プラスチックバット XL

      メーカー ケニス ケニス
      通常価格 1,145円 2,612円
      通常出荷日 4日目   4日目  

      プラスチックバット Lのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました