(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白毛ホーム刷毛 S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

白毛ホーム刷毛 S

通常単価(税別)
240円
税込単価
264円

【特長】・馬毛を使用した安価な刷毛です。 ・刷毛の密度が高いため、細かな場所の...

詳細情報を確認する

型番

3-328-0883 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-328-0883

5個

240( 264円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・馬毛を使用した安価な刷毛です。
・刷毛の密度が高いため、細かな場所の塗装作業等に適しています。
【商品仕様】
・毛幅×全長 30×220㎜
・毛質 馬毛(白)
・柄 木製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白毛ホーム刷毛 Sの型番3-328-0883のページです。
型番3-328-0883に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白毛ホーム刷毛 S

白毛ホーム刷毛 S

    白毛ホーム刷毛 M

    白毛ホーム刷毛 M

      塗装用ラスター短柄

      塗装用ラスター短柄

        白毛ホーム刷毛 L

        白毛ホーム刷毛 L

          シマ毛金巻 平

          シマ毛金巻 平

            左官ブラシ 黒 柄付

            左官ブラシ 黒 柄付

              アスファルト刷毛 30号

              アスファルト刷毛 30号

                #810中国ラスター 平 黒

                #810中国ラスター 平 黒

                  #8100N中国ラスター 平 黒

                  #8100N中国ラスター 平 黒

                    化繊黒毛 金巻 平 黒

                    化繊黒毛 金巻 平 黒

                      ナイロン刷毛 5号

                      ナイロン刷毛 5号

                        A印 もがみ 筋違 白

                        A印 もがみ 筋違 白

                          万能 銀助 70ミリ

                          万能 銀助 70ミリ

                            メーカー ケニス ケニス 大塚刷毛製造 ケニス 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ケニス 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 240円 350円 1,158円 430円 334円 801円 873円 911円 190円 127円 243円 2,644円 1,089円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  

                            白毛ホーム刷毛 Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました