(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロン刷毛 5号

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイロン刷毛 5号

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
243円
税込単価
267円

【特長】・薬品、ペイント用など様々な用途に使用できるナイロン刷毛です。【商品仕...

詳細情報を確認する

型番

3-328-0891 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-328-0891

5個

243( 267円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薬品、ペイント用など様々な用途に使用できるナイロン刷毛です。
【商品仕様】
・毛幅×全長 15×185㎜
・毛質 ナイロン
・柄 PC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン刷毛 5号の型番3-328-0891のページです。
型番3-328-0891に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロン刷毛 5号

ナイロン刷毛 5号

    ナイロン刷毛 10号

    ナイロン刷毛 10号

      ナイロン刷毛 15号

      ナイロン刷毛 15号

        万能用 化繊ペイント刷毛

        万能用 化繊ペイント刷毛

          ハケ・ブラシ(4-067~71)

          ハケ・ブラシ(4-067~71)

            ナイロン刷毛 20号

            ナイロン刷毛 20号

              ベンダー 短毛

              ベンダー 短毛

                化繊黒毛 金巻 平 黒

                化繊黒毛 金巻 平 黒

                  万能刷毛 S

                  万能刷毛 S

                    折曲目地刷毛 長柄 平 白 10号

                    折曲目地刷毛 長柄 平 白 10号

                      TRUSCO 万能用 化繊ウェーブ刷毛

                      TRUSCO 万能用 化繊ウェーブ刷毛

                        万能ハケ 118707シリーズ

                        万能ハケ 118707シリーズ

                          人造ブラシ ダイヤ柄付 1丁 175×60 96950

                          人造ブラシ ダイヤ柄付 1丁 175×60 96950

                            メーカー ケニス ケニス ケニス トラスコ中山 アズワン ケニス 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ケニス 大塚刷毛製造 トラスコ中山 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造
                            通常価格 243円 320円 400円 278円 500円 540円 242円 127円 420円 1,561円 402円 149円 2,943円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   1日目   4日目   3日目  

                            ナイロン刷毛 5号のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました