(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペルティエ素子(サーモモジュール) FRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-331-0300
ペルティエ素子(サーモモジュール) FRシリーズ ペルティエソシ(サーモモジュール) FR-1S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,342円
税込単価
9,176円

【特長】・電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です・鉛フリーの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ペルティエ素子(サーモモジュール)
  • 最大電流値(A):
    4.0
  • 最大温度差(℃):
    72

型番

3-331-0300 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-331-0300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最大吸熱量(W)
最大端子電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0300

29.8×29.8mm
21
9.8

1個

8,342( 9,176円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です
・鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です
・防水性/防滴加工済

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペルティエ素子(サーモモジュール) FRシリーズの型番3-331-0300のページです。
型番3-331-0300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペルティエ素子(サーモモジュール) FRシリーズ

ペルティエ素子(サーモモジュール) FRシリーズ

    ペルティエ素子(サーモモジュール) FR-4S

    ペルティエ素子(サーモモジュール) FR-4S

      ペルティエ素子(サーモモジュール) FR-3S

      ペルティエ素子(サーモモジュール) FR-3S

        ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角

        ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角

          ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角(10枚組)

          ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角(10枚組)

            プラジェット

            プラジェット

              ブンゼンバーナー フェニックスⅡ

              ブンゼンバーナー フェニックスⅡ

                縮小変換用ピース RPシリーズ

                縮小変換用ピース RPシリーズ

                  白金付トング

                  白金付トング

                    バーキンタスープパドル

                    バーキンタスープパドル

                      メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン バーテック
                      通常価格 8,342円 8,600円 8,342円 2,500円 24,056円 1,700円 21,200円 8,700円 53,123円 44,910円
                      通常出荷日 7日目   4日目   7日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ その他 その他 - - - その他 その他 その他 トング スパーテル
                      詳細タイプ ペルティエ素子(サーモモジュール) - - - - - - - - -
                      最大電流値(A) 4.0 8.5 - - - - - - - -
                      最大温度差(℃) 72 72 - - - - - - - -

                      ペルティエ素子(サーモモジュール) FRシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3-331-0301
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 最大吸熱量
                      (W)
                      最大端子電圧
                      (V)

                      8,342円

                      ( 9,176円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      39.7×39.7mm3817.5

                      金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました