(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

He-Neレーザー光源

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

He-Neレーザー光源

通常単価(税別)
162,000円
税込単価
178,200円

【特長】・電源一体型の角型構造を採用しており、レンズや光軸調整なども簡単に行え...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • レーザー光は直接目に当てないでください。

型番

3-114-0980 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

He-Neレーザー光源 規格表

製品仕様

  • 種類:He-Neガスレーザー
  • 偏光特性:ランダム偏光
  • 電源:AC100V 50/60Hz
  • 大きさ:53×69×300mm
  • 重量:1.0kg
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-114-0980

1個

162,000( 178,200円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源一体型の角型構造を採用しており、レンズや光軸調整なども簡単に行えます。
・波長測定や光速度測定など光学に関する物理実験用のレーザー光源におすすめです。
・理工学・研究開発向けの電源一体型
【商品仕様】
・種類 He-Neガスレーザー
・波長 632.8nm(赤色)
・出力 0.6mW
・偏光特性 ランダム偏光
・大きさ 53×69×300㎜ 1.0㎏

(i)ご注意

  • レーザー光は直接目に当てないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

He-Neレーザー光源の型番3-114-0980のページです。
型番3-114-0980に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

He-Neレーザー光源

He-Neレーザー光源

    ファイバ照明LED光源ルミナエース

    ファイバ照明LED光源ルミナエース

      日機 LEDスポットライト(防塵防水型)

      日機 LEDスポットライト(防塵防水型)

        小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン

        小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン

          小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

          小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

            近赤外線照射装置 ハロゲンランプ

            近赤外線照射装置 ハロゲンランプ

              東京硝子 LED光源装置 0753-75-23-07

              東京硝子 LED光源装置 0753-75-23-07

                直線偏光フィルター

                直線偏光フィルター

                  可視光半導体レーザー光源/専用保持具

                  可視光半導体レーザー光源/専用保持具

                    多出力直流安定化電源 PWシリーズ

                    多出力直流安定化電源 PWシリーズ

                      直流安定化電源 PSWシリーズ

                      直流安定化電源 PSWシリーズ

                        東京硝子 LED光源装置 LA-HDF108DS(450000lx 100W相当)

                        東京硝子 LED光源装置 LA-HDF108DS(450000lx 100W相当)

                          周波数変換器 SW-1000H

                          周波数変換器 SW-1000H

                            メーカー ケニス アズワン 日機 ケニス アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 162,000円 6,990円 24,496円 9,600円 7,000円 6,000円 66,889円 4,670円 3,000円 133,280円 130,000円 72,143円 460,107円
                            通常出荷日 14日目   1日目~   19日目~   4日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   6日目   6日目  

                            He-Neレーザー光源のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q レーザー射出口の位置を教えてください。
                            A
                            射出口の高さは接地面から53m±1mm、左右は射出口のある面の中央です。

                            コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました