(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 10×10㎜ 3-131-605

石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 10×10㎜ 3-131-605【1~5個入り】

通常価格(税別)
6,111円 ~ 6,236円
税込価格
6,722円 ~ 6,860円

【特長】・熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 ・純度が高く、...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

6,111( 6,722円 )

4日目

1パック

5個入り

6,236( 6,860円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。
・純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。
・紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
【商品仕様】
・タイプ 正方形
・大きさ 10×10㎜
・厚み 1.0㎜
・入数 5枚
・材質 合成石英ガラス
・耐熱温度 1000℃
・純度 Si/99.99%以上

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 10×10㎜ 3-131-605

石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 10×10㎜ 3-131-605

    石英ガラス板(合成石英ガラス)

    石英ガラス板(合成石英ガラス)

      石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 25×25㎜ 3-131-609

      石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 25×25㎜ 3-131-609

        石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 20×20㎜ 3-131-607

        石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 20×20㎜ 3-131-607

          郵送用スライドケース2枚用 100個入

          郵送用スライドケース2枚用 100個入

            スライドグラス PROシリーズ

            スライドグラス PROシリーズ

              メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス 東京硝子器械 松浪硝子工業
              通常価格 6,111円 9,700円 8,300円 11,674円 13,859円 2,749円
              通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   4日目   6日目   6日目  

              石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 10×10㎜ 3-131-605のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました