(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英ガラス板(合成石英ガラス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-131-0600
石英ガラス板(合成石英ガラス)【5~10個入り】 ジッケンソザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,800円
税込単価
14,080円

【特長】・熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です・純度が高く、不純...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 商品タイプ詳細:
    石英ガラス板
  • 厚み(mm):
    1.0
  • 材質詳細:
    合成石英ガラス
  • 耐熱温度:
    1000℃
  • 純度:
    Si/99.99%以上
  • 含有不純物量:
    0.01%以下
  • OH基含有量(ppm):
    600~1300

型番

3-131-0600 解除

Loading...

合成石英ガラスの機械的、熱的、電気的性質

 合成石英
ES
 純度
OH

ppm
≧99.99
600~1300
 密度g cm(の-3乗)2.2
機械的性質ピッカース硬度Mpa8,900
ヤング率Gpa74
剛性率GPa31
ポアソン比 0.18
曲げ強度MPa94.3
圧縮強度MPa1,128
引っ張り強度MPa49
ねじり強度MPa29
熱的性質歪点970
除冷点1,080
軟化点1,720
平均線熱膨張率×10(の-7乗)℃(の-1乗)4.7
比熱20℃Jkg(の-1乗)K(の-1乗)749
500℃Jkg(の-1乗)K(の-1乗)1,122
700℃Jkg(の-1乗)K(の-1乗)1,201
900℃Jkg(の-1乗)K(の-1乗)1,243
熱拡散率19℃×10(の-7乗)m(の2乗)s(の-1乗)8.5
500℃×10(の-7乗)m(の2乗)s(の-1乗)7.8
700℃×10(の-7乗)m(の2乗)s(の-1乗)8.2
1000℃×10(の-7乗)m(の2乗)s(の-1乗)9.6
熱伝導度19℃Wm(の-1乗)K(の-1乗)1.38
500℃Wm(の-1乗)K(の-1乗)1.93
700℃Wm(の-1乗)K(の-1乗)2.17
1200℃Wm(の-1乗)K(の-1乗)2.55
粘度(logη、1200℃)Pa s10.6
電気的性質誘電率500MHz 3.9
誘電体損失(tanδ)500MHz  <1×10(の-3乗)
体積拮抗(25℃)Ω 5x10(の15乗)
体積拮抗率(25℃)Ω・cm 1x10(の17乗)
 
商品情報を表示

3-131-0600 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ詳細(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-131-0600

26×76
スライドグラス
5枚

1パック

5個入り

12,800( 14,080円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です
・純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています
・紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石英ガラス板(合成石英ガラス)の型番3-131-0600のページです。
型番3-131-0600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英ガラス板(合成石英ガラス)

石英ガラス板(合成石英ガラス)

    石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 10×10㎜ 3-131-605

    石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 10×10㎜ 3-131-605

      石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 20×20㎜ 3-131-607

      石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 20×20㎜ 3-131-607

        石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 25×25㎜ 3-131-609

        石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 25×25㎜ 3-131-609

          ITOコートスライド 抵抗値100Ω

          ITOコートスライド 抵抗値100Ω

            ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(東京硝子器械)

            ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(東京硝子器械)

              松浪カバーグラス 50×70 50入

              松浪カバーグラス 50×70 50入

                ファインフロスト スライドグラス FF-001 100枚入

                ファインフロスト スライドグラス FF-001 100枚入

                  プラスチック製カバーグラス PL100

                  プラスチック製カバーグラス PL100

                    メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 ケニス
                    通常価格 9,700円 6,111円 11,674円 8,300円 32,974円 59,027円 4,060円 1,680円 1,372円
                    通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目   6日目   6日目   2日目   2日目   4日目  
                    商品タイプ その他 - - - スライドグラス・カバーグラス - - - -
                    商品タイプ詳細 石英ガラス板 - - - - - - - -
                    厚み(mm) 1.0 - - - - - - - -
                    材質詳細 合成石英ガラス - - - - - - - -
                    耐熱温度 1000℃ - - - - - - - -

                    石英ガラス板(合成石英ガラス)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-131-0601
                    3-131-0606
                    3-131-0608
                    3-131-0610
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ詳細
                    (mm)
                    仕様 内容量

                    23,800円

                    ( 26,180円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    4日目

                    26×76スライドグラス10枚

                    9,700円

                    ( 10,670円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    4日目

                    10×10正方形10枚

                    11,300円

                    ( 12,430円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    4日目

                    20×20正方形10枚

                    13,600円

                    ( 14,960円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    4日目

                    25×25正方形10枚

                    オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました