(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルニコ角棒磁石(2本組) AR-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルニコ角棒磁石(2本組) AR-6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,700円
税込単価
10,670円

【特長】・アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも...

詳細情報を確認する

型番

3-118-0065 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-118-0065

1個

9,700( 10,670円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。
【商品仕様】
・大きさ 10×10×150㎜
・極性 NS表示
・磁束密度 250mT
・タイプ 角棒(2本1組)
・付属 保磁鉄片 桐箱(180×54×16㎜)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルニコ角棒磁石(2本組) AR-6の型番3-118-0065のページです。
型番3-118-0065に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルニコ角棒磁石(2本組) AR-6

アルニコ角棒磁石(2本組) AR-6

    アルニコ丸棒磁石(2本組) AR-5

    アルニコ丸棒磁石(2本組) AR-5

      片面2極型フェライト磁石 K-2

      片面2極型フェライト磁石 K-2

        ネオジム磁石(円板) NW

        ネオジム磁石(円板) NW

          メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス
          通常価格 9,700円 7,410円 1,453円 12,000円
          通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  

          アルニコ角棒磁石(2本組) AR-6のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました