(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液晶インクセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

液晶インクセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,506円
税込単価
10,457円

【特長】・下塗り用の黒インクに液晶インクを重ねて塗り乾燥させると、温度により赤...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※液晶インクは直射日光を避け、溶剤との併用はしないで下さい。

型番

3-114-0200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-114-0200

1個

9,506( 10,457円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下塗り用の黒インクに液晶インクを重ねて塗り乾燥させると、温度により赤→黄緑→緑→青と色が可逆的に変化します。
・温度により赤→黄緑→緑→青と色が変化しますので熱の伝わり方やものの温まり方の実験に活用できます。また温度が下がると青から順に赤まで呈色し元に戻ります。
・身近な素材に手軽に塗れます
【商品仕様】
・構成 液晶インク(10g)×1 下塗り用黒インク(50g)×1
・セット内容 液晶インク10g(水溶性) 下塗り用黒インク50g(水溶性)
・変色温度 30℃(赤)~36℃(紫)
・最高使用温度 50℃

(i)ご注意

  • ●※液晶インクは直射日光を避け、溶剤との併用はしないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液晶インクセットの型番3-114-0200のページです。
型番3-114-0200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液晶インクセット

液晶インクセット

    3波長対物レンズ PFLシリーズ

    3波長対物レンズ PFLシリーズ

      長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ

      長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ

        実験用ガス 窒素(20本組)

        実験用ガス 窒素(20本組)

          アズワン 近赤外対物レンズ PALシリーズ

          アズワン 近赤外対物レンズ PALシリーズ

            実験用ガス 二酸化炭素(20本組)

            実験用ガス 二酸化炭素(20本組)

              実験用ガス 水素(20本組)

              実験用ガス 水素(20本組)

                実験用ガス 酸素(20本組)

                実験用ガス 酸素(20本組)

                  fθレーザー走査レンズ

                  fθレーザー走査レンズ

                    SPパッキン(ふっ素樹脂製)

                    SPパッキン(ふっ素樹脂製)

                      レンズクリーナー

                      レンズクリーナー

                        アズワン 紫外集光レンズ

                        アズワン 紫外集光レンズ

                          標準ガス プッシュ缶タイプ 4.5L

                          標準ガス プッシュ缶タイプ 4.5L

                            メーカー ケニス アズワン アズワン ケニス アズワン ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 9,506円 950,000円 42,337円 12,482円 200,000円 12,482円 17,974円 12,482円 78,400円 6,498円 1,500円 59,700円 11,200円
                            通常出荷日 4日目   15日目   15日目   4日目   15日目   4日目   4日目   4日目   15日目   1日目   1日目   15日目   1日目~  

                            液晶インクセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました