(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリルパイプ 外径 60㎜φ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクリルパイプ 外径 60㎜φ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,667円
税込単価
12,834円

【商品仕様】・外径 60㎜φ ・内径 54㎜φ ・厚み 3.0㎜ ・長さ 1m...

詳細情報を確認する

型番

3-344-0789 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-344-0789

1個

11,667( 12,834円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外径 60㎜φ
・内径 54㎜φ
・厚み 3.0㎜
・長さ 1m
・数量 1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリルパイプ 外径 60㎜φの型番3-344-0789のページです。
型番3-344-0789に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリルパイプ 外径 60㎜φ

アクリルパイプ 外径 60㎜φ

    アクリルパイプ 外径 70㎜φ

    アクリルパイプ 外径 70㎜φ

      アクリルパイプ 外径 40㎜φ

      アクリルパイプ 外径 40㎜φ

        アクリルパイプ 外径 50㎜φ 内径 44㎜φ 厚み 3.0㎜ 長さ 1m

        アクリルパイプ 外径 50㎜φ 内径 44㎜φ 厚み 3.0㎜ 長さ 1m

          アクリルパイプ 外径 80㎜φ

          アクリルパイプ 外径 80㎜φ

            アクリルパイプ 外径 50㎜φ 内径 46㎜φ 厚み 2.0㎜ 長さ 1m

            アクリルパイプ 外径 50㎜φ 内径 46㎜φ 厚み 2.0㎜ 長さ 1m

              アクリルパイプ 外径 25㎜φ 内径 19㎜φ 厚み 3.0㎜ 長さ 50㎝

              アクリルパイプ 外径 25㎜φ 内径 19㎜φ 厚み 3.0㎜ 長さ 50㎝

                アクリルパイプ 48mm×2mm

                アクリルパイプ 48mm×2mm

                  アクリルパイプ 外径 18㎜φ 内径 14㎜φ 厚み 2.0㎜ 長さ 50㎝

                  アクリルパイプ 外径 18㎜φ 内径 14㎜φ 厚み 2.0㎜ 長さ 50㎝

                    メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス コクゴ ケニス
                    通常価格 11,667円 15,035円 8,401円 9,148円 15,867円 9,148円 5,040円 3,372円 2,884円
                    通常出荷日 4日目   10日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   10日目   4日目  

                    アクリルパイプ 外径 60㎜φのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました