(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属箔 白金箔 112×112mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金属箔 白金箔 112×112mm【10個入り】

通常単価(税別)
17,460円
税込単価
19,206円

【特長】・貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 ・金属の光...

詳細情報を確認する

型番

3-331-0652 解除

Loading...

商品仕様

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0652

1パック

10個入り

17,460( 19,206円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。
・金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
【商品仕様】
・白金箔
・大きさ 112×112mm
・厚さ 約0.5μm
・入数 10枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金属箔 白金箔 112×112mmの型番3-331-0652のページです。
型番3-331-0652に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属箔 白金箔 112×112mm

金属箔 白金箔 112×112mm

    セラミックプレート 安定化ジルコニア PSZ□200シリーズ

    セラミックプレート 安定化ジルコニア PSZ□200シリーズ

      ヒシビニカ(R)コート(非転写コート処理塩化ビニールシート)

      ヒシビニカ(R)コート(非転写コート処理塩化ビニールシート)

        電磁波シールドメッシュ

        電磁波シールドメッシュ

          断熱ガラスクロス

          断熱ガラスクロス

            シリコンゴムシート t4㎜×500㎜角

            シリコンゴムシート t4㎜×500㎜角

              メーカー ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン 三商
              通常価格 17,460円 65,550円 47,122円 21,974円 43,977円 14,132円
              通常出荷日 6日目   12日目   10日目   8日目~   8日目~   12日目  

              金属箔 白金箔 112×112mmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました