(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスチューブ 17G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスチューブ 17G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,968円
税込単価
8,765円

【特長】・精密機器・分析機器・電子機器・光学機器・医療機器等に広く利用されてい...

詳細情報を確認する

型番

3-760-0553 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-760-0553

1個

7,968( 8,765円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密機器・分析機器・電子機器・光学機器・医療機器等に広く利用されています。
・独特の伸管技術により内面の美しいチューブ。
【商品仕様】
・外径 1.48mm。
・内径 1.12mm。
・長さ 1m。
・材質:SUS304。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスチューブ 17Gの型番3-760-0553のページです。
型番3-760-0553に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスチューブ 17G

ステンレスチューブ 17G

    ステンレスチューブ 11G

    ステンレスチューブ 11G

      ステンレスチューブ 12G

      ステンレスチューブ 12G

        ステンレスチューブ 16G

        ステンレスチューブ 16G

          ステンレスチューブ 18G

          ステンレスチューブ 18G

            ステンレスチューブ 19G

            ステンレスチューブ 19G

              ステンレスチューブ 20G

              ステンレスチューブ 20G

                ステンレスチューブ 8G

                ステンレスチューブ 8G

                  塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ

                  塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ

                    アルミ平板 AHHシリーズ

                    アルミ平板 AHHシリーズ

                      メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン
                      通常価格 7,968円 4,268円 3,622円 3,393円 3,300円 8,728円 3,462円 4,561円 6,279円 640円
                      通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   12日目~   1日目  

                      ステンレスチューブ 17Gのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました