(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金蒸着ガラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金蒸着ガラス【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,490円
税込単価
18,139円

【特長】・蒸着法により金の薄膜をガラス基板上にコーティングしており、金箔に比べ...

詳細情報を確認する

型番

3-331-0653 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0653

1パック

10個入り

16,490( 18,139円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蒸着法により金の薄膜をガラス基板上にコーティングしており、金箔に比べ取扱いが簡単です。
・エッチングによりくし型電極を製作できます。また、有機や無機成分の研究として、局所プローブ検査や表面プラズモン共鳴等にご使用頂けます。
・金蒸着したガラスの反射光は金色に、透過光は青緑色になる光学現象を観察することができます。
【商品仕様】
・大きさ 22×26×0.55㎜
・膜厚 約30nm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金蒸着ガラスの型番3-331-0653のページです。
型番3-331-0653に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金蒸着ガラス

金蒸着ガラス

    石英ガラス板 厚み5mm

    石英ガラス板 厚み5mm

      金属多孔質体 (チタン) Ti-MFシリーズ

      金属多孔質体 (チタン) Ti-MFシリーズ

        フッ素ゴムスポンジシート FRシリーズ

        フッ素ゴムスポンジシート FRシリーズ

          金属多孔質体 (SUS316L)

          金属多孔質体 (SUS316L)

            食品規格対応ポリアセタール樹脂板 (ナチュラル色) TECAFORMAHNaturalシリーズ

            食品規格対応ポリアセタール樹脂板 (ナチュラル色) TECAFORMAHNaturalシリーズ

              炭化珪素板 SiCシリーズ

              炭化珪素板 SiCシリーズ

                ミニ金属板(アルミ板) MUシリーズ

                ミニ金属板(アルミ板) MUシリーズ

                  塩ビ板 厚み2mm EBシリーズ

                  塩ビ板 厚み2mm EBシリーズ

                    ふっ素樹脂フィルム(ETFE)

                    ふっ素樹脂フィルム(ETFE)

                      チタン板 大きさ 300×300㎜ 厚み 1.0㎜

                      チタン板 大きさ 300×300㎜ 厚み 1.0㎜

                        チタン板 大きさ 100×100㎜ 厚み 1.0㎜

                        チタン板 大きさ 100×100㎜ 厚み 1.0㎜

                          チタン板 大きさ 300×300㎜ 厚み 0.5㎜

                          チタン板 大きさ 300×300㎜ 厚み 0.5㎜

                            メーカー ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス ケニス
                            通常価格 16,490円 113,813円 23,816円 24,123円 24,600円 13,148円 20,721円 890円 2,090円 13,300円 17,072円 4,171円 12,125円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目~   8日目~   19日目   10日目   1日目   1日目   9日目~   1日目   9日目   4日目   9日目  

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました