(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去シート スパークガード TSG-K100D【2個入り】

静電気除去シート スパークガード TSG-K100D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,977円
税込単価
3,275円

【特長】・金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去できるシート...

詳細情報を確認する

型番

3-350-0088 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-350-0088

1パック

2個入り

2,977( 3,275円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去できるシートです。
【商品仕様】
・タイプ シール
・入数 2枚
・大きさ 100×100㎜
・材質 特殊除電樹脂
・表面抵抗値 10×109~10Ω

カタログ

 

3-350-0088で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去シート スパークガード TSG-K100Dの型番3-350-0088のページです。
型番3-350-0088に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気除去シート スパークガード TSG-K100D

静電気除去シート スパークガード TSG-K100D

    静電気除去シート スパークガード

    静電気除去シート スパークガード

      静電気除去シート スパークガード TSGM-K100D

      静電気除去シート スパークガード TSGM-K100D

        静電気除去シート スパークガード4国語表示

        静電気除去シート スパークガード4国語表示

          導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック アース付

          導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック アース付

            アース端子セット F-127-1

            アース端子セット F-127-1

              導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック

              導電性ウレタン 静電気除去シート ピリカットベーシック

                導電性マット(緑)

                導電性マット(緑)

                  アース線 F-128

                  アース線 F-128

                    静電気関連 制電マット 499用交換部品・オプション

                    静電気関連 制電マット 499用交換部品・オプション

                      静電気除去シート M型75×70×1t(mm)

                      静電気除去シート M型75×70×1t(mm)

                        0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

                        0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

                          1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

                          1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

                            メーカー ケニス トラスコ中山 ケニス トラスコ中山 アトム興産 ホーザン アトム興産 エスコ ホーザン 白光 コクゴ エスコ エスコ
                            通常価格 2,977円 2,276円 3,474円 2,718円 4,080円 974円 1,100円 14,930円 1,102円 1,241円 2,300円 38,207円 55,365円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   4日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目  

                            静電気除去シート スパークガード TSG-K100Dのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            除電
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/21
                            引火性溶剤収納棚の扉に貼り付けています。開閉する前にタッチします。 ビリッと来た事はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました