(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電防止ブラシ STAC14-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-700-0021
静電防止ブラシ STAC14-S セイデンタイサクヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,014円
税込単価
6,615円

【特長】・静電気による機器・電子部品へのホコリ吸着の防止に使用できる除電ブラシ...

詳細情報を確認する

型番

3-700-0021 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-700-0021 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-700-0021

1個

6,014( 6,615円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気による機器・電子部品へのホコリ吸着の防止に使用できる除電ブラシです。
・柄がアルミ製でアース機能がついていますので、連続した作業に最適です。
・はらうだけで除電完了
【商品仕様】
・材質(柄) アルミ
・ブラシ有効長×毛丈 15×40㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電防止ブラシ STAC14-Sの型番3-700-0021のページです。
型番3-700-0021に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電防止ブラシ STAC14-S

静電防止ブラシ STAC14-S

    静電防止ブラシ ハンド145

    静電防止ブラシ ハンド145

      刷毛型除電ブラシ STAC14S

      刷毛型除電ブラシ STAC14S

        スタック 除電ゴールドブラシ繊維テープタイプ(銅エンボス)1000×35mm

        スタック 除電ゴールドブラシ繊維テープタイプ(銅エンボス)1000×35mm

          静電気除電ブラシ アース紐付き

          静電気除電ブラシ アース紐付き

            静電気ホコリ除去ブラシ STAC303

            静電気ホコリ除去ブラシ STAC303

              刷毛型除電ブラシ STAC14

              刷毛型除電ブラシ STAC14

                スタック ハンド木柄除電ブラシ アース機能付き

                スタック ハンド木柄除電ブラシ アース機能付き

                  コーナー用静電気除去ブラシ

                  コーナー用静電気除去ブラシ

                    クリ-ンルーム対応プラ柄ブラシ

                    クリ-ンルーム対応プラ柄ブラシ

                      ハケ型ブラシ スタック17

                      ハケ型ブラシ スタック17

                        ハケ型導電性樹脂除電ブラシSC スタック75

                        ハケ型導電性樹脂除電ブラシSC スタック75

                          メーカー ケニス ケニス 東京硝子器械 スタック・アンド・オプティーク 大塚刷毛製造 東京硝子器械 東京硝子器械 スタック・アンド・オプティーク アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                          通常価格 6,014円 6,771円 5,400円 10,200円 5,856円 7,966円 3,900円 5,400円 2,442円 8,500円 3,233円 12,200円
                          通常出荷日 4日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                          静電防止ブラシ STAC14-Sのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          3-700-021
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日

                          6,200円

                          ( 6,820円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました