(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-3

帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
35,735円
税込価格
39,309円

【特長】・特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。...

詳細情報を確認する

型番

3-350-0512 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-350-0512

1個

35,735( 39,309円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。
・組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
【商品仕様】
・大きさ 183㎝×50m
・厚さ 0.1㎜
・材質 塩化ビニル
・表面抵抗値 3.9×107Ω/㎡

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-3

帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-3

    静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.07874-0.08636

    静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.07874-0.08636

      オレールクリスタル

      オレールクリスタル

        CRラミネートフィルム

        CRラミネートフィルム

          DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 100枚入

          DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 100枚入

            アズピュア導電性PVCシート 30m

            アズピュア導電性PVCシート 30m

              帯電防止防炎性フィルム セイデンクリスタル

              帯電防止防炎性フィルム セイデンクリスタル

                導電バッグ

                導電バッグ

                  静電除去マット 除電トレビアン(シルバーグレー)

                  静電除去マット 除電トレビアン(シルバーグレー)

                    帯電防止・紫外線遮蔽フィルム

                    帯電防止・紫外線遮蔽フィルム

                      メーカー ケニス アズワン アキレス アズワン DESCO JAPAN アズワン アキレス 川上産業 テラモト アズワン
                      通常価格 35,735円 44,474円 64,353円 13,132円 1,670円 42,115円 46,987円 17,270円 10,685円 59,228円
                      通常出荷日 6日目   19日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   10日目  

                      帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-3のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました