(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,779円
税込単価
42,657円

【特長】・特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。...

詳細情報を確認する

型番

3-350-510 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-350-510

1個

38,779( 42,657円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。
・静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
・クリーンルーム内の静電対策に
【商品仕様】
・大きさ 137㎝×50m
・厚さ 0.1㎜
・材質 塩化ビニル
・表面抵抗値 8.5×106Ω/㎡

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1の型番3-350-510のページです。
型番3-350-510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1

帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1

    ベッセル 導電疲労軽減マット AF-45

    ベッセル 導電疲労軽減マット AF-45

      導電疲労軽減マット No.AF-45

      導電疲労軽減マット No.AF-45

        NOTRAX 導電性マット ダイヤモンドシュタット

        NOTRAX 導電性マット ダイヤモンドシュタット

          導電疲労軽減マット No.AF-90

          導電疲労軽減マット No.AF-90

            静電除去マット 除電トレビアン(シルバーグレー)

            静電除去マット 除電トレビアン(シルバーグレー)

              明和 3点機能付透明フィルム 45cm×10m×1mm厚

              明和 3点機能付透明フィルム 45cm×10m×1mm厚

                明和 3点機能付透明フィルム 75cm×10m×1mm厚

                明和 3点機能付透明フィルム 75cm×10m×1mm厚

                  Jフロア導電性フロアマット

                  Jフロア導電性フロアマット

                    明和 MG透明フィルム92cm×10m×1mm厚

                    明和 MG透明フィルム92cm×10m×1mm厚

                      明和 MG透明フィルム92cm×10m×2.0mm厚

                      明和 MG透明フィルム92cm×10m×2.0mm厚

                        明和 MG透明フィルム120cm×10m×2.0mm厚

                        明和 MG透明フィルム120cm×10m×2.0mm厚

                          明和 MG透明フィルム120cm×10m×1.0mm厚

                          明和 MG透明フィルム120cm×10m×1.0mm厚

                            メーカー ケニス ベッセル ベッセル CHECKERS ベッセル テラモト 明和グラビア 明和グラビア アズワン 明和グラビア 明和グラビア 明和グラビア 明和グラビア
                            通常価格 38,779円 13,235円 13,600円 23,593円 24,596円 10,685円 13,874円 30,047円 27,623円 23,939円 34,680円 41,956円 21,600円
                            通常出荷日 6日目   2日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  

                            帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました