(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックはさみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-345-0736
セラミックはさみ セラミックハサミ CO-HWP(チュウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,111円
税込単価
6,722円

【特長】・コンタミ発生対策に・材質:銀セラミック・仕様:左右両用【型番】3-3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    左右両用
  • 材質:
    銀セラミック

型番

3-345-0736 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-345-0736 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃渡り(mm)
全長(mm)
刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-345-0736

75以下
195
60

1個

6,111( 6,722円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンタミ発生対策に
・材質:銀セラミック
・仕様:左右両用
【型番】3-345-0736
・全長(mm):195
・刃長詳細(mm):60
【型番】3-345-0737
・全長(mm):216
・刃長詳細(mm):80

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックはさみの型番3-345-0736のページです。
型番3-345-0736に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックはさみ

セラミックはさみ

    ラシャハサミ

    ラシャハサミ

      キャナリー ボンドフリー鋏210mm

      キャナリー ボンドフリー鋏210mm

        粘着バスター(超強力非粘着ハサミ)

        粘着バスター(超強力非粘着ハサミ)

          クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-B

          クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-B

            メーカー ケニス 貝印 長谷川刃物 ALLEX クラウン
            通常価格 6,111円 6,750円 2,000円 10,000円 1,513円
            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   2日目   9日目  
            商品タイプ 左右両用 右手用 - 右手用 -
            材質 銀セラミック - - - -

            セラミックはさみのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-345-0737
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            刃渡り
            (mm)
            全長
            (mm)
            刃長詳細
            (mm)

            7,566円

            ( 8,323円 )
            1個 あり

            4日目

            75.1以上21680

            はさみカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました