(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KFI ピンセット K-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KFI ピンセット K-14

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,270円
税込単価
3,597円

【特長】・ステンレスSUS304製の使いやすい精密タイプのピンセットです。 ・...

詳細情報を確認する

型番

3-345-0203 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-345-0203

1個

3,270( 3,597円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスSUS304製の使いやすい精密タイプのピンセットです。
・耐酸性・耐腐食性に優れています。
【商品仕様】
・タイプ 歯科用タイプ
・全長 160㎜
・材質 ステンレスSUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KFI ピンセット K-14の型番3-345-0203のページです。
型番3-345-0203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KFI ピンセット K-14

KFI ピンセット K-14

    KFI ピンセット K-13

    KFI ピンセット K-13

      KFI ピンセット K-4

      KFI ピンセット K-4

        KFI ピンセット K-29

        KFI ピンセット K-29

          120mm 精密用ピンセット

          120mm 精密用ピンセット

            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス エスコ
            通常価格 3,270円 3,250円 1,480円 2,311円 1,650円
            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   6日目   2日目   当日出荷可能
            商品タイプ 本体 - - - -

            KFI ピンセット K-14のレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            部品検査で使用
            評価 4.0満足度:4.02019/08/21
            先端形状がとても部品を掴みやすくて便利。
            掴む力も少なくて済む。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました