(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラミジップ AL 底開きタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラミジップ AL 底開きタイプ【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,512円 ~ 6,558円
税込価格
1,663円 ~ 7,214円

内容物を入れた後、底部をシールして封をする密閉チャック付の袋です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チャック付ポリ袋
  • 透湿度:
    0.5~1g/m2(24h)
  • 酸素透過度:
    0.5~1mL/m2(24h. atm)
  • 内容量:
    50枚

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
85×120(幅×チャック下)
AL-D
50枚

1パック

50個入り

1,512( 1,663円 )

7日目

100×140(幅×チャック下)
AL-E
50枚

1パック

50個入り

1,726( 1,899円 )

7日目

120×170(幅×チャック下)
AL-F
50枚

1パック

50個入り

2,400( 2,640円 )

4日目

140×200(幅×チャック下)
AL-G
50枚

1パック

50個入り

2,903( 3,193円 )

4日目

170×240(幅×チャック下)
AL-H
50枚

1パック

50個入り

3,881( 4,269円 )

4日目

200×280(幅×チャック下)
AL-I
50枚

1パック

50個入り

4,918( 5,410円 )

9日目

240×340(幅×チャック下)
AL-J
50枚

1パック

50個入り

6,558( 7,214円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内容物を入れた後、底部をシールして封をする密閉チャック付の袋です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラミジップ AL 底開きタイプ

ラミジップ AL 底開きタイプ

    ポリ袋マチ付(箱入)

    ポリ袋マチ付(箱入)

      ラミジップAL

      ラミジップAL

        チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ

        チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ

          SCS 防湿シールドバッグ 254X610mm (100枚入)

          SCS 防湿シールドバッグ 254X610mm (100枚入)

            メーカー ケニス ケニス 三商 酒井化学工業 DESCO JAPAN
            通常価格 1,512円 388円 2,070円 1,368円 19,147円
            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   1日目   1日目  
            商品タイプ チャック付ポリ袋 - チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 特殊ポリ袋
            透湿度 0.5~1g/m2(24h) - - - -
            酸素透過度 0.5~1mL/m2(24h. atm) - - - -
            内容量 50枚 - - - -

            ラミジップ AL 底開きタイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました