(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラミジップ AL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-342-0041
ラミジップ AL【25~50個入り】 ラミジップ AL AL-10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,699円
税込単価
1,869円

【特長】・遮光性に優れた密閉チャック付の袋です ・底が開いて立つスタンドタイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チャック付ポリ袋
  • 透湿度:
    0.5~1g/m2(24h)
  • 酸素透過度:
    0.5~1mL/m2(24h. atm)

型番

3-342-0041 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-342-0041 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-342-0041

100×160(幅×チャック下)
AL-10
50枚

1パック

50個入り

1,699( 1,869円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮光性に優れた密閉チャック付の袋です
・底が開いて立つスタンドタイプです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミジップ ALの型番3-342-0041のページです。
型番3-342-0041に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラミジップ AL

ラミジップ AL

    ナイロンポリ袋

    ナイロンポリ袋

      ラミジップ LZ

      ラミジップ LZ

        滅菌サンプルバッグ 書き込み面付き/無し

        滅菌サンプルバッグ 書き込み面付き/無し

          ラミジップ BY 1-9506

          ラミジップ BY 1-9506

            ラミジップクリア FW

            ラミジップクリア FW

              ラミジップAL

              ラミジップAL

                メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン 三商
                通常価格 1,339円 2,477円 1,397円 21,000円 3,050円 2,130円 2,070円
                通常出荷日 4日目~   4日目~   6日目   1日目~   1日目   1日目   4日目  
                商品タイプ チャック付ポリ袋 - チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋
                透湿度 0.5~1g/m2(24h) - 3~5g/m2(24h) - - - -
                酸素透過度 0.5~1mL/m2(24h. atm) - 15~34mL/m2(24h. atm) - - - -

                この商品のバリエーション

                型番
                3-342-0040
                3-342-0042
                3-342-0043
                3-342-0044
                3-342-0045
                3-342-0047
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (mm)
                品番 内容量

                1,339円

                ( 1,473円 )

                50個入り

                1パック あり

                4日目

                90×115(幅×チャック下)AL-950枚

                2,231円

                ( 2,454円 )

                50個入り

                1パック あり

                6日目

                120×180(幅×チャック下)AL-1250枚

                2,863円

                ( 3,149円 )

                50個入り

                1パック あり

                6日目

                140×200(幅×チャック下)AL-1450枚

                3,700円

                ( 4,070円 )

                50個入り

                1パック あり

                4日目

                160×230(幅×チャック下)AL-1650枚

                4,609円

                ( 5,070円 )

                50個入り

                1パック あり

                6日目

                180×260(幅×チャック下)AL-1850枚

                6,790円

                ( 7,469円 )

                50個入り

                1パック あり

                4日目

                220×300(幅×チャック下)AL-2250枚

                ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました