(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラミジップ LZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-342-0053
ラミジップ LZ【25~50個入り】 ラミジップ LZ LZ-14

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,211円
税込単価
2,432円

【特長】・衝撃強度・密封性に優れています・ナイロン・ポリエチレンの2層フィルム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チャック付ポリ袋
  • 透湿度:
    3~5g/m2(24h)
  • 酸素透過度:
    15~34mL/m2(24h. atm)

型番

3-342-0053 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-342-0053 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-342-0053

140×200(幅×チャック下)
LZ-14
50枚

1パック

50個入り

2,211( 2,432円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃強度・密封性に優れています
・ナイロン・ポリエチレンの2層フィルム構造です
・底が開いて立つスタンドタイプです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミジップ LZの型番3-342-0053のページです。
型番3-342-0053に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラミジップ LZ

ラミジップ LZ

    ラミジップ AL

    ラミジップ AL

      ナイロンポリ袋

      ナイロンポリ袋

        ラミジップ BY 1-9506

        ラミジップ BY 1-9506

          ポリ袋 L-100-20

          ポリ袋 L-100-20

            ラミジップAL

            ラミジップAL

              滅菌サンプルバッグ 書き込み面付き/無し

              滅菌サンプルバッグ 書き込み面付き/無し

                ラミジップクリア FW

                ラミジップクリア FW

                  メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス 三商 アズワン アズワン
                  通常価格 1,397円 1,339円 2,477円 3,050円 3,782円 2,070円 21,000円 2,130円
                  通常出荷日 6日目   4日目~   4日目~   1日目   7日目   4日目   1日目~   1日目  
                  商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 - チャック付ポリ袋 - チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋
                  透湿度 3~5g/m2(24h) 0.5~1g/m2(24h) - - - - - -
                  酸素透過度 15~34mL/m2(24h. atm) 0.5~1mL/m2(24h. atm) - - - - - -

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-342-0051
                  3-342-0055
                  3-342-0058
                  3-342-0059
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (mm)
                  品番 内容量

                  1,397円

                  ( 1,537円 )

                  50個入り

                  1パック あり

                  6日目

                  100×160(幅×チャック下)LZ-1050枚

                  3,861円

                  ( 4,247円 )

                  50個入り

                  1パック あり

                  6日目

                  180×260(幅×チャック下)LZ-1850枚

                  5,335円

                  ( 5,869円 )

                  25個入り

                  1パック あり

                  6日目

                  300×420(幅×チャック下)LZ-3025枚

                  6,577円

                  ( 7,235円 )

                  25個入り

                  1パック あり

                  6日目

                  340×480(幅×チャック下)LZ-3425枚

                  ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました