(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニパックカラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-342-0125
ユニパックカラー【100~200個入り】 ユニパックカラー E-4R

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,173円
税込単価
1,290円

ユニパックカラー,チャック付ポリ袋入れる物の分類に便利なカラータイプのユニパッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

3-342-0125 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-342-0125 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-342-0125

100×140(幅×チャック下)
E-4R
200枚

1パック

200個入り

1,173( 1,290円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニパックカラー,チャック付ポリ袋
入れる物の分類に便利なカラータイプのユニパックです。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニパックカラーの型番3-342-0125のページです。
型番3-342-0125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニパックカラー

ユニパックカラー

    ユニパックカラー半透明 E-4 赤200枚入

    ユニパックカラー半透明 E-4 赤200枚入

      ユニパックカラー半透明 E-4 黄200枚入

      ユニパックカラー半透明 E-4 黄200枚入

        ユニパックカラー半透明 E-4 緑200枚入

        ユニパックカラー半透明 E-4 緑200枚入

          ユニパックカラー半透明 E-4 青200枚入

          ユニパックカラー半透明 E-4 青200枚入

            SVチャック袋 γ線滅菌済 E-4 10枚入

            SVチャック袋 γ線滅菌済 E-4 10枚入

              メーカー ケニス コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ 三商
              通常価格 880円 1,020円 1,020円 1,020円 1,020円 1,100円
              通常出荷日 6日目   7日目   7日目   7日目   7日目   2日目  
              商品タイプ チャック付ポリ袋 - - - - -
              厚さ(mm) 0.04 - - - - -

              ユニパックカラーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-342-0142
              3-342-0146
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (mm)
              品番 内容量

              880円

              ( 968円 )

              100個入り

              1パック あり

              6日目

              120×170(幅×チャック下)F-4Y100枚

              1,050円

              ( 1,155円 )

              100個入り

              1パック あり

              6日目

              140×200(幅×チャック下)G-4Y100枚

              ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました