(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニハンディ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-342-0163
ユニハンディ【100個入り】 ユニハンディ K-6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,363円
税込単価
6,999円

ユニハンディ,チャック付ポリ袋手下げタイプなので、持ち運びに便利です。

詳細情報を確認する

型番

3-342-0163 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ厚さサイズ(幅×チャック下)品番
3-342-0164チャック付ポリ袋0.06mm340×480mmL-6
3-342-0163チャック付ポリ袋0.06mm280×400mmK-6
3-342-0162チャック付ポリ袋0.06mm240×340mmJ-6
商品情報を表示

3-342-0163 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-342-0163

280×400(幅×チャック下)
K-6
100枚

1パック

100個入り

6,363( 6,999円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニハンディ,チャック付ポリ袋
手下げタイプなので、持ち運びに便利です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニハンディの型番3-342-0163のページです。
型番3-342-0163に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニハンディ

ユニハンディ

    コーパック ST3550 350×500 500枚入

    コーパック ST3550 350×500 500枚入

      ユニパック 厚み0.05mm UVカット(約97.5%カット)

      ユニパック 厚み0.05mm UVカット(約97.5%カット)

        Wエクシール クリアタイプ EXL-22 25枚入

        Wエクシール クリアタイプ EXL-22 25枚入

          ラミジップクリア LZ

          ラミジップクリア LZ

            ボードンパック#20 10-90 穴無 プラアリ

            ボードンパック#20 10-90 穴無 プラアリ

              メーカー ケニス コクゴ アズワン 三商 アズワン シモジマ
              通常価格 5,355円 73,500円 2,050円 9,530円 971円 869円
              通常出荷日 6日目~   7日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
              商品タイプ チャック付ポリ袋 - チャック付ポリ袋 - チャック付ポリ袋 -
              厚さ(mm) 0.06 - - - - -
              内容量 100枚 - - - - -

              この商品のバリエーション

              型番
              3-342-0162
              3-342-0164
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (mm)
              品番 内容量

              5,355円

              ( 5,891円 )

              100個入り

              1パック あり

              6日目

              240×340(幅×チャック下)J-6-

              8,188円

              ( 9,007円 )

              100個入り

              1パック あり

              7日目

              340×480(幅×チャック下)L-6-

              ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました