(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ユニパックマーク
  • 数量スライド割引

ユニパックマーク (レビュー)

通常価格(税別)
1,610円 ~ 4,122円
税込価格
1,771円 ~ 4,534円
通常出荷日
6日目
【特長】
・マーク欄に書き込みできる便利なチャック付ポリエチレン袋で、内容物や実験日等の諸情報を記載する事ができます
・透明で中身を袋から出さずに確認することができます
・チャックの密封効果により防湿、防塵でき、何度でも開閉できます
・便利な小出し袋として機械の部品や食品などまとめておきたい物の保管、持ち運びに最適です

ユニパックマークのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    プラスチック材の袋
    評価 5.0満足度:5.02021/03/14
    弊社で扱っているプラスチック材を入れる大きさにちょうどぴったりの大きさで、中身も見えるので良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニパックマーク

ユニパックマーク

    アルミ製ラミジップ チャック付スタンドタイプ

    アルミ製ラミジップ チャック付スタンドタイプ

      アルミ製ラミジップ AL-13 50枚入チャック付スタンドタイプ

      アルミ製ラミジップ AL-13 50枚入チャック付スタンドタイプ

        メーカー ケニス コクゴ コクゴ
        通常価格 1,610円 1,130円 2,360円
        通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
        商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 -

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。