(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ ユニパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-132-0410
エスコ ユニパック【100個入り】 ユニパック K-4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,980円
税込単価
2,178円

【特長】・便利なチャック付ポリエチレン袋です ・透明で中身を袋から出さずに確認...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-132-0410 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-132-0410 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
サイズ(mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-132-0410

0.04
280×400(幅×チャック下)
K-4
100枚

1パック

100個入り

1,980( 2,178円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利なチャック付ポリエチレン袋です
・透明で中身を袋から出さずに確認することができます
・チャックの密封効果により防湿、防塵でき、何度でも開閉できます
・便利な小出し袋として機械の部品や食品などまとめておきたい物の保管、持ち運びに最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ ユニパックの型番3-132-0410のページです。
型番3-132-0410に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ ユニパック

エスコ ユニパック

    ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633

    ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633

      パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08

      パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08

        アルミ製ラミジップ AL-16 50枚入チャック付スタンドタイプ

        アルミ製ラミジップ AL-16 50枚入チャック付スタンドタイプ

          メーカー ケニス アズワン アズワン コクゴ
          通常価格 1,100円 898円 170円 3,330円
          通常出荷日 4日目   1日目   1日目   7日目  
          商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 -

          エスコ ユニパックのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-132-0411
          3-132-0465
          3-132-0466
          3-132-0467
          3-132-0468
          3-132-0469
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          厚さ
          (mm)
          サイズ
          (mm)
          品番 内容量

          2,649円

          ( 2,914円 )

          100個入り

          1パック あり

          4日目

          0.04340×480(幅×チャック下)L-4100枚

          1,100円

          ( 1,210円 )

          100個入り

          1パック あり

          4日目

          0.08120×170(幅×チャック下)F-8100枚

          1,398円

          ( 1,538円 )

          100個入り

          1パック あり

          4日目

          0.08140×200(幅×チャック下)G-8100枚

          1,854円

          ( 2,039円 )

          100個入り

          1パック あり

          4日目

          0.08170×240(幅×チャック下)H-8100枚

          2,395円

          ( 2,635円 )

          100個入り

          1パック あり

          4日目

          0.08200×280(幅×チャック下)I-8100枚

          3,025円

          ( 3,328円 )

          100個入り

          1パック あり

          4日目

          0.08240×340(幅×チャック下)J-8100枚

          ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました