(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
熱収縮(シュリンク)フィル
  • 数量スライド割引

熱収縮(シュリンク)フィル (レビュー)

通常価格(税別)
1,320円
税込価格
1,452円
通常出荷日
4日目
【特長】
・熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。
【商品仕様】
・全長 50cm幅×20m巻
・材質 ポリオレフィン
・袋の厚み:12μm

(i)ご注意

  • ●※加熱には工業用ドライヤー(90℃以上)をご使用ください。

熱収縮(シュリンク)フィルのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品保管用
    評価 3.0満足度:3.02022/05/31
    部品に巻いて熱で収縮させて部品の保管に使用しています。
    効果はまだ出ていませんが、問題ないと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱収縮(シュリンク)フィル

熱収縮(シュリンク)フィル

    熱収縮(シュリンク)フィルム 半折タイプ

    熱収縮(シュリンク)フィルム 半折タイプ

      しっかりホイル 50

      しっかりホイル 50

        カートリッジウレタンシーラー

        カートリッジウレタンシーラー

          真空パック器 AliceV952S・オプション

          真空パック器 AliceV952S・オプション

            AZシーラー AZ-200W

            AZシーラー AZ-200W

              オートシーラー シール幅5・10mm

              オートシーラー シール幅5・10mm

                クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

                クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

                  AZシーラー シール幅 5・8mm

                  AZシーラー シール幅 5・8mm

                    ショップシーラー FS-315

                    ショップシーラー FS-315

                      卓上ポリシーラー P型

                      卓上ポリシーラー P型

                        ヒーター 450/600-5L

                        ヒーター 450/600-5L

                          AZシーラー AZ-300W

                          AZシーラー AZ-300W

                            メーカー ケニス goot(太洋電機産業) 三商 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アズワン 三商 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 三商 三商 富士インパルス 三商
                            通常価格 1,320円 1,200円 1,900円 1,355円 3,000円 77,000円 203,402円 733円 46,000円 50,400円 19,200円 8,493円 85,000円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   3日目   1日目   19日目   6日目   1日目   6日目   19日目   10日目~   4日目   12日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。