(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上シーラー 2タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上シーラー 2タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,505円 ~ 50,142円
税込価格
29,156円 ~ 55,156円

【特長】・加熱時間の調整ツマミを設定して袋の口を合わせ、ハンドルを押し下げるだ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
消費電力(W)
シール寸法(mm)
シール能力(mm)
サイズ(mm)
品番
JANコード
質量(㎏)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
260
200×1.6
最大0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚)
80×330×200
FV-802
-
2.7
溶着用ヒーター×2本、溶断用ヒーター×2本、ふっ素樹脂テープ×2枚、粘着テープ×2枚

1個

26,505( 29,156円 )

-

500
200×5
最大0.4(アルミ蒸着2枚以上の合計厚)
100×250×400
FV-803
4962615026300
4.3
溶着用交換ヒーター×1本、BOXドライバー×1本

1個

50,142( 55,156円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加熱時間の調整ツマミを設定して袋の口を合わせ、ハンドルを押し下げるだけで、簡単に袋の溶着・溶断ができます(3-350-0225)
・溶着・溶断の切替えは付属のヒーターを交換するだけです(3-350-0225)
・厚手の袋(厚み0.4mm)をシール溶着・溶断可能なシーラーです。シール幅も5mmと太く、しっかりシールできます(3-350-0236)
・厚みのある袋の溶着に!(3-350-0236)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上シーラー 2タイプ

卓上シーラー 2タイプ

    ヒートシーラー HS-400

    ヒートシーラー HS-400

      ヒートシーラー HS-300

      ヒートシーラー HS-300

        シーラー 卓上タイプ AZシリーズ

        シーラー 卓上タイプ AZシリーズ

          ホットシーラー HS-40(ヘラ型)

          ホットシーラー HS-40(ヘラ型)

            発熱式ポイントシーラー

            発熱式ポイントシーラー

              シーラー 溶着タイプ/溶断タイプ

              シーラー 溶着タイプ/溶断タイプ

                卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ

                卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ

                  ホットシーラー HS-50(ローラー型)

                  ホットシーラー HS-50(ローラー型)

                    ショップシーラー FS-315

                    ショップシーラー FS-315

                      クリップシーラー Z-1

                      クリップシーラー Z-1

                        卓上シーラー 消耗品交換セット NPS-102

                        卓上シーラー 消耗品交換セット NPS-102

                          ショップシーラー FS-215

                          ショップシーラー FS-215

                            メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス ケニス エスコ 白光 ケニス 三商 三商 三商 三商
                            通常価格 26,505円 25,200円 17,460円 67,958円 1,793円 16,296円 53,180円 30,668円 2,079円 50,400円 7,763円 1,900円 42,400円
                            通常出荷日 5日目~   4日目   7日目   8日目~   7日目   6日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   19日目   4日目   5日目   19日目  
                            商品タイプ 卓上シーラー - - 卓上シーラー - - - 卓上シーラー - - - - -
                            仕様 溶着・溶断可能 - - 溶着専用 - - - 溶着・溶断可能 - - - - -
                            電源 AC100V(50/60Hz) - - - - - - - - - - - -

                            卓上シーラー 2タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました