(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンスプレー

シリコンスプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

【特長】・無色透明のシリコンオイルをスプレーにしたもので、離型性、撥水性、潤滑...

詳細情報を確認する

型番

3-347-0152 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-347-0152

5個

2,100( 2,310円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無色透明のシリコンオイルをスプレーにしたもので、離型性、撥水性、潤滑性に優れています。
・耐熱・耐寒性・電気特性、耐薬品性などに優れています。
【商品仕様】
・成分 シリコーン
・容量 480g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンスプレーの型番3-347-0152のページです。
型番3-347-0152に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンスプレー

シリコンスプレー

    シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

    シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

      シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶

      シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶

        シリコーンオイル(耐寒用)

        シリコーンオイル(耐寒用)

          420ml 離型剤(プラスティック・ゴム成形)

          420ml 離型剤(プラスティック・ゴム成形)

            シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18

            シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18

              スミモールドS (高粘度シリコーン系離型剤)

              スミモールドS (高粘度シリコーン系離型剤)

                シリコーンオイル

                シリコーンオイル

                  FCJ ファイン・スムースリリーズ 420ml

                  FCJ ファイン・スムースリリーズ 420ml

                    シリコーン離型剤(原液)

                    シリコーン離型剤(原液)

                      シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

                      シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

                        シリコンオイル モメンティブ TSF458 15kg缶

                        シリコンオイル モメンティブ TSF458 15kg缶

                          シリコンオイル SRX310 100cSt 1㎏入

                          シリコンオイル SRX310 100cSt 1㎏入

                            メーカー ケニス 東京硝子器械 三商 信越化学工業 エスコ 東京硝子器械 住鉱潤滑剤 信越化学工業 ファインケミカルジャパン 信越化学工業 三商 三商 三商
                            通常価格 2,100円 3,929円 10,500円 16,937円 1,270円 5,450円 754円 3,400円 1,939円 12,899円 13,294円 137,734円 13,600円
                            通常出荷日 7日目   3日目~   2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目~   6日目   1日目~   4日目   6日目   19日目   5日目~   4日目  

                            シリコンスプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト