(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空グリース ダウグリース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空グリース ダウグリース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,881円
税込単価
4,269円

【特長】・ダウコーニング社製の高真空グリースで、10-6㎜Hgの高真空が得られ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-113-0221

3個

3,881( 4,269円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダウコーニング社製の高真空グリースで、10-6㎜Hgの高真空が得られます。
・耐薬品性に優れ、水に溶解しません。
【商品仕様】
・容量 50g
・使用温度範囲 -40~+200℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空グリース ダウグリースの型番3-113-0221のページです。
型番3-113-0221に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空グリース ダウグリース

真空グリース ダウグリース

    真空グリース ハイバックG

    真空グリース ハイバックG

      ダイフロイルグリース

      ダイフロイルグリース

        信越 シリコーングリース 1kg L

        信越 シリコーングリース 1kg L

          信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

          信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

            シリコングリース CL8150シリーズ

            シリコングリース CL8150シリーズ

              信越 シリコーングリース L 1kg

              信越 シリコーングリース L 1kg

                バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

                バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

                  50g フッ素グリース

                  50g フッ素グリース

                    シリコーングリース HIVAC-G

                    シリコーングリース HIVAC-G

                      シリコーングリース H 硬目 1kg

                      シリコーングリース H 硬目 1kg

                        真空グリース ダウコーニング 50g缶入

                        真空グリース ダウコーニング 50g缶入

                          ダイキングリース(ダイフロイル)50g NR0329-001

                          ダイキングリース(ダイフロイル)50g NR0329-001

                            メーカー ケニス ケニス ケニス 信越化学工業 信越化学工業 アズワン 信越化学工業 クリューバー(NOKクリューバー) エスコ 三商 信越化学工業 三商 アズワン
                            通常価格 3,881円 3,415円 11,000円 23,516円 23,516円 3,250円 20,326円 17,937円 12,900円 4,274円 23,516円 4,464円 9,200円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   1日目   5日目   1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   5日目   4日目   1日目  

                            真空グリース ダウグリースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました