(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
真空グリース アピエゾンT
  • 数量スライド割引

真空グリース アピエゾンT (レビュー)

通常価格(税別)
31,477円
税込価格
34,625円
通常出荷日
4日目
【特長】
・推定蒸気圧が20℃で10-9㎜Hgのグリースで、ガラスコックの潤滑や比較的高い融点のグリースを必要とする作業に最適です。
【商品仕様】
・容量 25g
・使用温度範囲 0~+120℃/アピエゾンT -10~+250℃/アピエゾンH

真空グリース アピエゾンTのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産ラインで使用。
    評価 3.0満足度:3.02019/04/22
    必要な物がある時は、まずミスミのHPで探します。 納期や金額が出ているので、そのまま注文する事が多いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空グリース アピエゾンT

真空グリース アピエゾンT

    シリコーングリース 白色

    シリコーングリース 白色

      モリトンCK (ガスコック専用)

      モリトンCK (ガスコック専用)

        高粘着消音グリース

        高粘着消音グリース

          DOWSIL 3140 RTV Coating

          DOWSIL 3140 RTV Coating

            ディスクパットグリース NX28

            ディスクパットグリース NX28

              シリコーングリース NX25

              シリコーングリース NX25

                真空グリース ハイバックG

                真空グリース ハイバックG

                  TRUSCO ラバーグリス100g

                  TRUSCO ラバーグリス100g

                    グリース G30M/G40M 100g

                    グリース G30M/G40M 100g

                      多目的グリース 41160/41050/41030

                      多目的グリース 41160/41050/41030

                        3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

                        3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

                          熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

                          熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

                            メーカー ケニス 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 東レ・ダウコーニング イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ケニス トラスコ中山 アズワン アズワン 東レ・ダウコーニング 信越化学工業
                            通常価格 31,477円 1,976円 1,121円 1,932円 8,695円 1,202円 2,390円 3,415円 1,951円 2,620円 5,700円 11,901円 27,142円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   3日目   4日目   3日目   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。