(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーングリース G30M/G40M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-343-0591
シリコーングリース G30M/G40M シリコーングリース G30M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,780円
税込単価
3,058円

【特長】広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。一般の鉱油系グリスに...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チューブ
  • 主成分:
    シリコーン系
  • 仕様1:
    ・広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。・一般の鉱油系グリスに比べ使用温度範囲が広いです。
  • 内容量:
    1本(100g)

Loading...

仕様

3-343-0591【特長】
・広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。
・一般の鉱油系グリスに比べ使用温度範囲が広いです。
商品情報を表示

3-343-0591 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー型番
タイプ
使用温度
用途
仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-343-0591

G30M
低温潤滑用
-60~+180℃
灰白色
低温での機器の潤滑
G30M
1本(100g)

2個

2,780( 3,058円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。
一般の鉱油系グリスに比べ使用温度範囲が広いです。
【用途】
低温での機器の潤滑

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコーングリース G30M/G40Mの型番3-343-0591のページです。
型番3-343-0591に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーングリース G30M/G40M

シリコーングリース G30M/G40M

    ダイフロイルグリース

    ダイフロイルグリース

      PTFEグリース

      PTFEグリース

        ダイキングリース(ダイフロイル)50g NR0329-001

        ダイキングリース(ダイフロイル)50g NR0329-001

          信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

          信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

            信越 シリコーングリース 1kg L

            信越 シリコーングリース 1kg L

              モリコートRHPグリース

              モリコートRHPグリース

                50g フッ素グリース

                50g フッ素グリース

                  スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

                  スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

                    シリコングリース(ハイバックG)100g

                    シリコングリース(ハイバックG)100g

                      スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

                      スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

                        モリコートRHPグリース

                        モリコートRHPグリース

                          モリコート SH33 シリコーングリース

                          モリコート SH33 シリコーングリース

                            メーカー ケニス ケニス 東京硝子器械 アズワン 信越化学工業 信越化学工業 アズワン エスコ 住鉱潤滑剤 クライミング 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 2,780円 11,000円 11,861円 9,200円 23,516円 23,516円 21,886円 12,900円 28,821円 3,250円 27,568円 24,189円 4,655円
                            通常出荷日 5日目   4日目   6日目   1日目   5日目   5日目   1日目   2日目   当日出荷可能 6日目   1日目   4日目   1日目   1日目~  
                            種類 チューブ - チューブ チューブ - - チューブ - - -
                            主成分 シリコーン系 - - - - - - - - - - - -
                            仕様1 ・広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。・一般の鉱油系グリスに比べ使用温度範囲が広いです。 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本(100g) - - - - - - - - - - - -

                            シリコーングリース G30M/G40Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-343-0590
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            メーカー型番 タイプ 使用温度 用途 仕様2 内容量

                            2,780円

                            ( 3,058円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            G40M高温潤滑用-30~+200℃ベージュ色密封型ベアリングの潤滑G40M-

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました