(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドータイト(常温乾燥タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-343-0512
ドータイト(常温乾燥タイプ) ドータイト(ジョウオンカンソウタイプ)D-362

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,498円
税込単価
14,848円

室温程度の温度で乾燥するタイプ。塗布後に加熱できないプラスチック等の素材に最適...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

3-343-0514【特長】
・室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材に特に有効です。
・導電性をもった接着剤
【商品仕様】
・導電性 8×10-5Ω・㎝
・硬化条件 25℃×3時間
・比重 2.5
・容量 20g
・保管条件 室温
・特長 高信頼性、良導電性
・希釈剤 トルエン
・フィラー Ag
・樹脂 アクリル
・耐熱 80℃
・危険物種別:第四類
・危険物 品名:第一石油類
・品番:D-500
3-343-0513【特長】
・室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材に特に有効です。
・導電性をもった接着剤
【商品仕様】
・導電性 8×10-5Ω・㎝
・硬化条件 25℃×1時間
・比重 2.5
・容量 20g
・保管条件 室温
・特長 SEM試料保持用
・希釈剤 トルエン
・フィラー Ag
・樹脂 アクリル
・耐熱 80℃
・危険物種別:第四類
・危険物 品名:第一石油類
・品番:D-550
3-343-0512【特長】
・室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材に特に有効です。
・導電性をもった接着剤
【商品仕様】
・導電性 7×10-4Ω・㎝
・硬化条件 25℃×3時間
・比重 1.5
・容量 20g
・保管条件 室温
・特長 速乾性、密着性良
・希釈剤 トルエン
・フィラー Ag
・樹脂 アクリル
・耐熱 80℃
・危険物種別:第四類
・危険物 品名:第一石油類
・品番:D-362
商品情報を表示

3-343-0512 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-343-0512

・保管条件 室温 ・特長 速乾性、密着性良 ・希釈剤 トルエン ・フィラー Ag ・樹脂 アクリル ・耐熱 80℃・危険物種別:第四類・危険物 品名:第一石油類・品番:D-362・容量 20g
・室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材に特に有効です。・導電性をもった接着剤・導電性 7×10-4Ω・㎝ ・硬化条件 25℃×3時間 ・比重 1.5

1個

13,498( 14,848円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

室温程度の温度で乾燥するタイプ。
塗布後に加熱できないプラスチック等の素材に最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドータイト(常温乾燥タイプ)の型番3-343-0512のページです。
型番3-343-0512に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドータイト(常温乾燥タイプ)

ドータイト(常温乾燥タイプ)

    多用途ボンド

    多用途ボンド

      速乾ボンド

      速乾ボンド

        セメダイン タイルエースPro グレー 2kg RE-452

        セメダイン タイルエースPro グレー 2kg RE-452

          瞬間接着剤

          瞬間接着剤

            20g 超強力スーパー多用途接着剤

            20g 超強力スーパー多用途接着剤

              シリコーンRTV KE45W

              シリコーンRTV KE45W

                シリコンゴム KE42RTV

                シリコンゴム KE42RTV

                  3M 溶剤型接着剤 EC776 1リットル EC776 1L

                  3M 溶剤型接着剤 EC776 1リットル EC776 1L

                    シリコーンRTV KE45T

                    シリコーンRTV KE45T

                      3M スコッチ・ウェルド 工業用接着剤 4475 0.95リットル SW4475 QT

                      3M スコッチ・ウェルド 工業用接着剤 4475 0.95リットル SW4475 QT

                        TILEMENT PS-100 1kg アルミ袋

                        TILEMENT PS-100 1kg アルミ袋

                          333ml多用途接着剤(屋外用)

                          333ml多用途接着剤(屋外用)

                            メーカー ケニス ケニス ケニス セメダイン スリーボンド エスコ ケニス 東京硝子器械 スリーエムジャパン ケニス スリーエムジャパン タイルメント エスコ
                            通常価格 13,498円 678円 430円 2,895円 1,613円 660円 1,574円 2,173円 15,228円 1,470円 10,825円 2,347円 1,540円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   4日目   1日目   18日目   1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   7日目   4日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能

                            ドータイト(常温乾燥タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-343-0513
                            3-343-0514
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1 仕様2

                            18,260円

                            ( 20,086円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ・容量 20g ・保管条件 室温 ・特長 SEM試料保持用 ・希釈剤 トルエン ・フィラー Ag ・樹脂 アクリル ・耐熱 80℃・危険物種別:第四類・危険物 品名:第一石油類・品番:D-550・室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材に特に有効です。・導電性をもった接着剤・導電性 8×10-5Ω・㎝ ・硬化条件 25℃×1時間 ・比重 2.5

                            17,684円

                            ( 19,452円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ・容量 20g ・保管条件 室温 ・特長 高信頼性、良導電性 ・希釈剤 トルエン ・フィラー Ag ・樹脂 アクリル ・耐熱 80℃・危険物種別:第四類・危険物 品名:第一石油類・品番:D-500・室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材に特に有効です。・導電性をもった接着剤・導電性 8×10-5Ω・㎝ ・硬化条件 25℃×3時間 ・比重 2.5

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました