(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンオイル YF33-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーンオイル YF33-100

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,000円 10,175円
税込単価
12,100円 11,193円

【特長】・〔主な用途〕温油浴用 防振用 液圧器用 熱媒体【商品仕様】・粘度 1...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    多目的油
  • 詳細タイプ:
    温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒体油

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-343-0538

2個

11,000円

10,175

( 11,193円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・〔主な用途〕温油浴用 防振用 液圧器用 熱媒体
【商品仕様】
・粘度 100CS
・容量 1㎏
・色 茶かっ色透明
・使用温度 -40~+300℃
・用途 耐熱用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーンオイル YF33-100の型番3-343-0538のページです。
型番3-343-0538に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンオイル YF33-100

シリコーンオイル YF33-100

    シリコーンオイル KF968-100

    シリコーンオイル KF968-100

      シリコーンオイル KF965-100

      シリコーンオイル KF965-100

        シリコーンオイル SRX310-100

        シリコーンオイル SRX310-100

          シリコーンオイル エレメント14シリーズ

          シリコーンオイル エレメント14シリーズ

            シリコーンオイル KF96

            シリコーンオイル KF96

              シリコーンオイル KFシリーズ

              シリコーンオイル KFシリーズ

                ヒータールブオイル

                ヒータールブオイル

                  シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968

                  シリコーンオイル KF96-1・KF965-1・KF-968

                    メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 11,000円 15,132円 16,000円 13,537円 5,664円 4,228円 4,600円 19,800円 5,420円
                    通常出荷日 4日目   6日目   4日目   9日目   1日目   4日目~   1日目   8日目~   1日目  
                    種類 多目的油 多目的油 多目的油 その他 - 多目的油 - 熱媒体油 -
                    詳細タイプ 温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒体油 高温油浴用油、熱媒、防振油、溶融金属の離型油 高温油浴用油、熱媒、防振油、溶融金属の離型油 高温油浴用油 - 電気絶縁油、制動油、潤滑油、化粧品用、離型用、消泡用、撥水用、高温油浴用油 - - -

                    シリコーンオイル YF33-100のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました